Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
2CP104.60-1Beschreibung:
2010 Zentraleinheit 128 + 256 KB SRAM 1 RS232 Schnittstelle 1 potentialgetrennte RS232/TTY 1 potentialgetrennte CAN Schnittstelle CAN: netzwerkfähig Anwenderspeicher gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
Infrastrukturkomponenten
0AC912.9 | Busadapter, CAN, 1 CAN-Schnittstelle |
0AC913.92 | Busadapter, CAN, 2 CAN-Schnittstellen, inklusive 30 cm Anschlusskabel (DSUB) |
0AC916.9 | Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC |
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
7AC911.9 | Busstecker, CAN |
Undefined
2ME910.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 64 KB SRAM, 256 KB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
2ME913.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 512 KB SRAM, 1 MB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
2ME915.90-1 | 2010 Anwenderspeicher 2 MB SRAM, 2 MB FlashPROM mit RPS Betriebssystem |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 2CP104.60-1 | PDF / 217 KB |