Solarenergieautonomie: B&R APROL steuert
4,32 MWp Solarkraftwerk in Oberösterreich
Mit der B&R APROL Prozesssteuerung läuft das Solarkraftwerk in Eberstalzell (Oberösterreich) autonom und versorgt mit einer Jahresleistung von 4,32 MWp jährlich 1.200 Haushalte mit Solarstrom – ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Ein einziger Automation-PC dient als Server für die Anlagenautomatisierung und sorgt für autonomen Betrieb.
Die Ausgangssituation
Sichere, saubere und vor allem erneuerbare Energiequellen müssen erschlossen werden, um die Stromversorgung auch in Zukunft sicherzustellen. Auch für die Sicherheit des österreichischen Stromnetzes spielen Wind- und Solarenergie eine wichtige Rolle. Für den SolarCampus wurde ein zuverlässiges, skalierbares Prozessleitsystem gesucht und mit APROL von B&R gefunden. Das Solarkraftwerk wurde 2010 fertiggestellt und 2021 erweitert.
Die Gründe für das Projekt
Erneuerbare Energien spielen für den Energieversorger eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund wurde der SolarCampus errichtet und mit B&R Technologie ausgestattet. Für APROL von B&R hat sich die Energie AG entschieden, da sich dieses Prozessleitsystem bereits an mehreren Standorten des Kraftwerksbetreibers – vorwiegend in Großanlagen – im Betrieb bestens bewährt hat. Die Industrie-PCs von B&R sind robust, zuverlässig, skalierbar und durch den langen Produktlebenszyklus letztlich wirtschaftlicher als billige Office-PCs.
Die Herausforderungen
Es bestand Unsicherheit, ob das neue System den komplexen Anforderungen gerecht werden würde. Nach Abschluss des Projektes steht fest: Die Erwartungen wurden übertroffen und die Bedenken waren unbegründet. Jeder berechtigte Benutzer kann sich von jedem Standort aus mit dem Prozessleitsystem APROL verbinden. Prozess- und Betriebsdaten lassen sich visualisieren. Zahlreiche Filter in der Software sorgen für gewohnt effizientes Arbeiten.
Bis 2030 soll die Stromerzeugung aus Photovoltaik in Oberösterreich auf 3.500 GWh verzehnfacht werden - laut der Photovoltaikstrategie des Landes Oberösterreich.
Die Energie AG ist seit langem Vorreiter in Sachen nachhaltiger Stromerzeugung. Erneuerbare Energieträger und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen für Generationen spielen für den Energieversorger eine wichtige Rolle: 43 Wasserkraftwerke, 13 Windkraftanlagen und 19 Photovoltaik-Eigenerzeugungsanlagen produzieren sauberen, CO2-freien Strom.
Energie AG setzt mit APROL auf Zukunftssicherheit und Effizienz
Die einfache Bedienung des Prozessleitsystems APROL, die rasche Umsetzung des Projektes trotz vieler Sonderwünsche, die Integration der gesamten Gebäudetechnik wie Heizung, Lüftung, Beschattung und Kühlung und der Betrieb ohne Personal vor Ort – das sind Argumente, die für den Einsatz von APROL sprechen. "Mit dem SolarCampus ist die Energie AG bestens gerüstet, um auch in Zukunft eine Vorreiterrolle bei der Energienutzung und -erzeugung einzunehmen“, fasst die Energie AG das Projekt zusammen.