Die Zukunft einer Industrie gestalten

Die additive Fertigung entwickelt sich rasant von einer Nischentechnologie zu einem integralen Bestandteil der modernen Fertigungslandschaft. Lag der Fokus bisher auf der Herstellung von Prototypen, steht die Branche nun vor dem nächsten großen Wachstumsschritt: der industrialisierten Serienfertigung im 24/7-Betrieb.

Dieser Wandel bringt neue Herausforderungen in den Bereichen Standardisierung, Zertifizierung, Qualität und Lifecycle Management mit sich. Wir bei B&R sind bereit, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern treiben wir die Transformation voran und machen Additive Fertigung serienreif – schneller, flexibler und effizienter. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Industrie gestalten.

Integration in die Massenproduktion

Additive Fertigungsverfahren werden zunehmend in die Massenproduktion integriert, indem hybride Systeme entwickelt werden, die traditionelle und additive Verfahren kombinieren. Diese Entwicklung ermöglicht eine effizientere Produktion und eröffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung komplexer Geometrien in großen Stückzahlen.

Automatisierung & Prozessoptimierung

Die Automatisierung spielt in der additiven Fertigung eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Nachbearbeitung und Qualitätssicherung. Fortschritte in der Robotik und im maschinellen Lernen ermöglichen effizientere und konsistentere Fertigungsprozesse.

Materialvielfalt und -entwicklung

Es gibt einen starken Trend zur Entwicklung neuer Materialien, die speziell für die additive Fertigung optimiert sind. Dies betrifft nicht nur Kunststoffe und Metalle, sondern auch fortgeschrittene Materialien wie Keramik, Biomaterialien und Verbundwerkstoffe, die für spezifische industrielle Anwendungen maßgeschneidert werden.

Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz

Die additive Fertigung wird zunehmend als nachhaltige Produktionsmethode angesehen, da sie den Materialverbrauch reduziert und die Möglichkeit bietet, Produkte vor Ort herzustellen, wodurch Transportkosten und Emissionen minimiert werden. Darüber hinaus wird an energieeffizienteren Verfahren und dem Recycling von Materialien gearbeitet.

Entwicklungs- u. Produktionszyklen

Durch die direkte Herstellung von Prototypen und Funktionsteilen verkürzt die additive Fertigung die Zeit von der Konzeptentwicklung bis zur Markteinführung erheblich. Dies verschafft Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in schnelllebigen Märkten.

B&R treibt additive Fertigung voran

Investitionssicherheit

Unser durchgängiges Automatisierungssystem bietet eine hohe Investitionssicherheit durch ein sehr hohes Maß an Kompatibilität zwischen den Systemgenerationen. Unsere Softwareprojekte sind so ausgelegt, dass sie nahtlos mit zukünftigen Hardwaregenerationen zusammenarbeiten. Dabei garantieren wir eine langfristige Verfügbarkeit unserer Industrie-PCs und Panels. Unsere Kunden profitieren von einer durchgängigen Lösung.

Hochpräzise Antriebssysteme

3D Drucker gibt es in verschiedenen Größen – von Kleinstgeräten, die Bauteile im Mikrometerbereich mit atemberaubender Präzision herstellen, bis hin zu Maschinen mit riesigen Bauvolumen im Kubikmeterbereich. Mit seinem breiten und skalierbaren Angebot an Antriebskomponenten bietet B&R für jede Druckergröße die richtige Lösung.

Sicherheitstechnik

Bei einigen Druckverfahren ist eine hohe Sauerstoffkonzentration in der Druckkammer erforderlich. Mit unseren integrierten Sicherheits-Komponenten haben wir eine perfekt skalierbare Lösung für diese Anforderung. Eine sichere Auswertung des Sauerstoffkonzentrations-Sensors mit dem X20SAI oder X20SAT ist ebenso möglich wie ein sicherer Temperatureingang.

Maschinendesign – kompakt & modular

Ein Standardschaltschrank für alle Maschinenvarianten, dezentrale Optionen und reduzierter Verkabelungsaufwand durch Daisy-Chain-Verkabelung ermöglichen eine effiziente Maschinenmodularisierung. Weitere Vorteile des Konzepts sind motorintegrierte Antriebe in Schutzart IP65, Remote I/Os in Schutzart IP67 für die Montage außerhalb des Schaltschranks sowie die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.

Lifecycle-Management

Additive Fertigungsverfahren entwickeln sich zunehmend vom Prototypenbau zur industriellen Serienfertigung. Die Maschinenverfügbarkeit wird immer wichtiger – das Automatisierungssystem von B&R leistet hier einen entscheidenden Beitrag. Mit dem integrierten Diagnostics Manager können Servicetechniker über webbasierte Diagnoseseiten auf alle relevanten Informationen zugreifen. Eine einfache und effiziente Wartung sowie eine erhöhte OEE Verfügbarkeit sind die Folge.

Automatisierte Nachbearbeitung

Mit 3D-Druckern hergestellte Produkte müssen häufig manuell nachbearbeitet werden. Mit der stetigen Weiterentwicklung der additiven Fertigungsverfahren wird eine automatisierte Nachbearbeitung unumgänglich. Mit unserem branchenführenden Portfolio an ABB- und Codian-Robotermechaniken unterstützen wir Maschinenhersteller bei der Entwicklung automatisierter Nachbearbeitungslösungen, wie z. B. Teilehandling, Entfernen von Stützstrukturen und Oberflächenbehandlung.

Lösungskompetenz und Co-Creation-Ansatz

In der additiven Fertigung spielt die Fähigkeit, maßgeschneiderte und innovative Lösungen zu entwickeln, eine entscheidende Rolle. Bei B&R verstehen wir, dass jede Anwendung und jede Herausforderung einzigartig ist. Unsere Lösungskompetenz basiert auf einem tiefen Verständnis für die spezifischen Anforderungen unserer Kunden sowie auf unserer langjährigen Erfahrung in der Automatisierungstechnik.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Komplexe Modelle einfach drucken

Herausforderung: Komplexe Sandkerne für Metallgussteile, kundenspezifische Foliensätze, funktionale Kunststoffteile sowie für hochpräzise Architekturmodelle sollten innerhalb weniger Stunden hergestellt werden.

Lösung: Eine anpassungsfähige, durchgängige Automatisierungs- und Steuerungslösung auf Basis leistungsfähiger B&R-Technik sorgt dafür, dass auch große Druckaufträge zuverlässig, präzise und genau ausgeführt werden. Die Visualisierung läuft auf dem PC, der auch die Druckdaten für den 3D-Drucker aufbereitet.

Björn Matthes, Gruppenleiter Elektrotechnik bei voxeljet AG: „Die umfangreiche Produktpalette von B&R inklusive integrierter Sicherheitstechnik und einem universellen Programmier- und Konfigurationstool hat uns überzeugt. Es bietet alles, was wir benötigen und gibt uns genügend Spielraum für innovative Weiterentwicklungen.“

B&R – der Partner für Ihre Lösung: FAQs

Warum ist ein Lösungsanbieter wie B&R für Projekte im Umfeld der additiven Fertigung wichtig?

Warum ist ein Lösungsanbieter wie B&R für Projekte im Umfeld der additiven Fertigung wichtig?

Mit unseren Dienstleistungen begleiten wir unsere Kunden in jeder Projektphase – von der Bedarfsanalyse über die Konzeption bis hin zur Realisierung und Inbetriebnahme der gesamten Automatisierungslösung. Unser globales Netzwerk von lokalen Experten und Anwendungsingenieuren steht unseren Kunden jederzeit und überall zur Verfügung.

Was unterscheidet einen Lösungsanbieter von einem Komponentenlieferanten?

Was unterscheidet einen Lösungsanbieter von einem Komponentenlieferanten?

  • Professionelle Unterstützung in jeder Phase des Kundenprojekts:
  • Projektleitung
  • Erstellung von Spezifikationen
  • Erstellung von Software-Konzepten
  • Implementierung
  • Inbetriebnahme
Was sind weitere Vorteile?

Was sind weitere Vorteile?

  • Unsere standardisierten Entwicklungs- und Dokumentationsprozesse bieten ein Höchstmaß an Transparenz und Investitionssicherheit. Wir garantieren weltweit und rund um die Uhr einen qualifizierten Support:
  • Optionale Belieferung von Unterlieferanten (z.B. Schaltschrankbauer)
  • Werkseitig montierte und geprüfte Steuerungs- und E/A-Systeme für maximale Montageeffizienz
  • Kunden-Teilenummer auf dem Verpackungsetikett
  • Langzeitverfügbarkeit mit automatischer Abkündigungsbenachrichtigung

Haben Sie Fragen? – Sprechen Sie mit unserem Branchenexperten

Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Partner und Messe-Termine

Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe

Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.

Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo