Beschreibung

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).

Learning objectives and content

  • mapp View concept
  • Page creation and navigation
  • Visual appearance - Styling
  • Data binding via OPC UA
  • Integrating media files
  • User role system
  • Localization
  • Events and actions

Tasks include

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM600 - Übersicht Visualisierung

Lernziele und Inhalte

  • Definition Visualisierung
  • Definition von Mensch-Maschinen-Kommunikation
  • Visualisierung in der Automatisierung
  • Geschichte der Visualisierung in der Technik
  • Anforderungen und Auswahlkriterien für Visualisierungen
  • Vorstellung verschiedener Visualisierungskonzepte
  • Kennenlernen der Gestaltungsaspekte bei Visualisierungen
  • Benutzergruppen und Berechtigung
  • Überblick weiterer Gestaltungshinweise
TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM611 - Arbeiten mit mapp View

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung - Styling
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Einbinden von Mediendateien
  • Benutzer-Rollen-System
  • Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • TM611TRE.4B2-GER
  • TM611TRE.4B2-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
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
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
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
SRL611.2

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (NL)

Remote Lecture
Niederlande

Veranstalter

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Niederlande

Telefon:
+31 / 76 5715303

Seminarkenndaten

Von: 23.09.2025
Beginn: 09:00


Bis: 24.09.2025
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 2 Tage

Sprache: Niederländisch