Beschreibung
Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.
Remote Lectures werden online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung zum virtuellen Klassenzimmer von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.
Für die Teilnahme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (z. B. USB-Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, sind aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.
Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt.
Jeden Tag sind bis zu zwei Live-Sessions geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 3 - 4 Stunden je Tag ein.
Lernziele und Inhalte
- Konzept von mapp View
- Seitenerstellung und Navigation
- Optische Gestaltung und Mediendateien
- Datenanbindung mit OPC UA
- Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
- Ereignisse und Aktionen
- Dialoge und MessageBoxen
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Multi Client - Multi User
- Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
- Darstellung von Daten mit Diagrammen
- Erstellen von kundenspezifischen Widgets
Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie erstellen Konzepte für Maschinenvisualsierungen.
- Sie projektieren Visualisierungen für die Maschinenbedienung.
- Sie setzen Designs für verschiedene Bediengeräte um.
- Sie integrieren Visualisierungen in Maschinen.
- Sie setzen Web-Technologie auf mobilen Geräten ein.
Bereitgestellte Unterlagen
TM611 – Arbeiten mit mapp View
TM642 – Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets
TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen
TM671 - Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen
Lernziele und Inhalte
- Dialoge und MessageBoxen
- Rollen und Rechte an Widgets anwenden
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Aufgaben mit verschiedenen Variablenarten
- Aufgaben mit dem Textsystem
- Multi Client - Multi User
- Dynamisch veränderbare Grafiken
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
Diese Lerneinheit ist die Voraussetzung für viele Folgeseminare.
Diese Remote Lecture wird online durchgeführt. Sie erhalten eine Einladung in einen virtuellen Klassenraum auf Basis von Microsoft Teams. Dafür kann eine zusätzliche Registrierung Ihrerseits erforderlich sein.
Für die Teilnehme benötigen Sie einen PC mit Webbrowser, ein Mikrophon und Lautsprecher (zB. USB Headset). Ein zweiter Bildschirm sowie eine Webcam werden empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Eine stabile Internetverbindung wird vorausgesetzt.
Alle Übungen werden auf der Automation Runtime Simulation (ArSim) durchgeführt. Ein ETA Light System (ETAL210.1050-1 mit Zubehör) ist von Vorteil.
Jeden Tag ist eine Live-Session geplant. Im Anschluss erhalten Sie Übungsaufgaben. Ihr Tutor steht Ihnen zu vereinbarten Zeiten im Chat zur Verfügung. Nutzen Sie die Chat Möglichkeiten um mit anderen Lernende Erfahrungen auszutauschen. Planen Sie ca. 2 - 3 Stunden je Tag ein.
Lernziele und Inhalte
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie erstellen Projekte und konfigurieren Steuerungskomponenten.
- Sie erstellen Programme für Automatisierungsanwendungen.
- Sie simulieren Prozesse und nehmen diese anschließend in Betrieb.
- Sie führen Diagnose an Steuerungskomponenten und Programmen durch.
Bestellnummer
SRL611.5
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Veranstalter
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Telefon:
+48 / 61 8460 - 500
Seminarkenndaten
Von: 09.09.2024
Beginn: 09:00
Bis: 13.09.2024
Ende: 13:00
Buchungsstatus:
Dauer:
5 Tage
Sprache: Polnisch