Beschreibung
OPC Unified Architecture (OPC UA) ist ein herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für Automatisierungsanwendungen in der Industrie. Es basiert auf dem Client-Server-Prinzip und ermöglicht die durchgängige Kommunikation von einzelnen Sensoren und Aktoren bis zum ERP-System oder in die Cloud.
B&R setzt seit Jahren auf OPC UA und ist aktives Mitglied in diversen Arbeitsgruppen der OPC Foundation. Erfahren Sie, welche Lösungen und Produkte B&R mit OPC UA anbietet.
Die Konfiguration von OPC-UA-Geräten und die Vergabe von Zugriffsrechten ist in der B&R-Automatisierungssoftware Automation Studio mit wenigen Klicks eingerichtet. Für die Nutzung der OPC-UA-Funktionen in einem Automatisierungsprojekt werden PLCopen-Funktionsbausteine verwendet.
Lernziele und Inhalte
- Grundlagen, Vorteile und Möglichkeiten von OPC UA
- Aufbau einer Clientverbindung zu einem OPC UA Server
- Einbindung von OPC UA Geräten im Automation Studio
- Inbetriebnahme eines Automation Runtime OPC UA Server
- Konfiguration des Benutzer-Rollen-Systems
- Anwendung der OPC UA Bibliothek
- Behandlung von Zertifikaten
- Anwendung von Service- und Diagnosemöglichkeiten
Bereitgestellte Unterlagen
TM980 – OPC UA Grundlagen und Anwendung
TM980 - OPC UA Grundlagen und Anwendung
Lernziele und Inhalte
- Grundlagen, Vorteile und Möglichkeiten von OPC UA
- Aufbau einer Clientverbindung zu einem OPC UA Server
- Einbindung von OPC UA Geräten im Automation Studio
- Inbetriebnahme eines Automation Runtime OPC UA Server
- Konfiguration des Benutzer-Rollen-Systems
- Konfiguration der Publisher/Subscriber Architektur
- Anwendung der OPC UA Bibliothek
- Behandlung von Zertifikaten
- Anwendung von Service- und Diagnosemöglichkeiten
Bestellnummer
SEM980.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Veranstalter
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Telefon:
+437748/6586-0
Seminarkenndaten
Von: 04.09.2024
Beginn: 09:00
Bis: 04.09.2024
Ende: 16:30
Buchungsstatus:
Dauer:
7 Stunden
Sprache: Deutsch