Beschreibung
Nach der Auslieferung einer Maschine wird diese durch den Maschinenhersteller oder den Endanwender betreut. Durch unterschiedliche Einflüsse können Fehler oder Maschinenstillstände auftreten. Durch die DiagnosemöglichkeitenZur Diagnose im Steuerungsumfeld werden Status LEDs, der System Diagnostics Manager and das Runtime Utility Center eingesetzt. Das Automation Studio wird in diesem Seminar nicht behandelt. Sollte die Diagnose mit Automation Studio erforderlich sein, wird empfohlen eine längere Variante dieses Seminars zu besuchen: "SEM920.3 - Training: Diagnose und Service mit Automation Studio" im Steuerungsumfeld oder am B&R Steuerungssystem kann schnell ein Überblick verschafft werden. Die B&R Webseite und die Anwenderhandbücher bieten wertvolle Information an.
Lernziele und Inhalte
- B&R Systemüberblick & Topologien
- Typische Fehlerquellen bei Maschinen
- Serialnummern und Materialnummern
- Wartungshinweise für B&R Systeme
- Ersatzteilbeschaffung und Kontakt
- System Diagnostics Manager
System Dump & Logger speichern - Runtime Utility Center
Compact Flash sichern und wiederherstellen
Onlineverbindung & Befehlslisten - Modultausch und Dokumentation
- Funktionen der B&R Webseite
- Übungsbeispiele und Anwendung
Bereitgestellte Unterlagen
![]() |
Bestellnummer
SEM920.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Nantes
1 ter avenue de la Vertonne
44120 Vertou
Frankreich
Veranstalter
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
Frankreich
Telefon:
+33 / 4 72793850
Seminarkenndaten
Von: 17.02.2025
Beginn: 08:00
Bis: 18.02.2025
Ende: 17:00
Dauer:
2 Tage
Sprache: Französisch