Beschreibung
Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.
Lernziele und Inhalte
- Konzept von mapp View
- Seitenerstellung und Navigation
- Optische Gestaltung und Mediendateien
- Datenanbindung mit OPC UA
- Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
- Ereignisse und Aktionen
- Dialoge und MessageBoxen
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Multi Client - Multi User
- Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
- Darstellung von Daten mit Diagrammen
- Erstellen von kundenspezifischen Widgets
![](/fileadmin/1447102874489-de-html-1.0.jpg)
Dieses Seminar erfordert die Verwendung von Automation Studio 4.4 sowie mapp View Technologiepaket 5.3 oder höher.
Zu Ihren Aufgaben zählen
- Sie erstellen Konzepte für Maschinenvisualsierungen.
- Sie projektieren Visualisierungen für die Maschinenbedienung.
- Sie setzen Designs für verschiedene Bediengeräte um.
- Sie integrieren Visualisierungen in Maschinen.
- Sie setzen Web-Technologie auf mobilen Geräten ein.
Bereitgestellte Unterlagen
TM600 – Übersicht Visualisierung
TM600 - Übersicht Visualisierung
Lernziele und Inhalte
- Definition Visualisierung
- Definition von Mensch-Maschinen-Kommunikation
- Visualisierung in der Automatisierung
- Geschichte der Visualisierung in der Technik
- Anforderungen und Auswahlkriterien für Visualisierungen
- Vorstellung verschiedener Visualisierungskonzepte
- Kennenlernen der Gestaltungsaspekte bei Visualisierungen
- Benutzergruppen und Berechtigung
- Überblick weiterer Gestaltungshinweise
TM611 – Arbeiten mit mapp View
TM642 – Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets
TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen
TM671 - Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen
Lernziele und Inhalte
- Dialoge und MessageBoxen
- Rollen und Rechte an Widgets anwenden
- Dynamisierung in der Visualisierung
- Aufgaben mit verschiedenen Variablenarten
- Aufgaben mit dem Textsystem
- Multi Client - Multi User
- Dynamisch veränderbare Grafiken
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
![](/fileadmin/1326395389450-de-html-1.1.jpg)
Bestellnummer
SEM611.3
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Veranstalter
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Telefon:
+437748/6586-0
Seminarkenndaten
Von: 21.10.2024
Beginn: 09:00
Bis: 23.10.2024
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
3 Tage
Sprache: Deutsch