Beschreibung
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain.
B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to design, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.
- Introduction to "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- Configuring the safety application in Automation Studio
- Programming simple safety applications in SafeDESIGNER
- Integrating the safety application into the functional application
- Commissioning and testing a safety application
- Service and diagnostics of safety applications
![](/fileadmin/1581258855039-en-html-1.0.jpg)
Bereitgestellte Unterlagen
TM515 – Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety
TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety
Lernziele und Inhalte
- mapp Safety Konzept
- Installation, Lizenzierung und Hilfe
- Konzept einer Beispielanwendung
- Erstellung des ersten mapp Safety Projekts
- Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
- Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNER
- Implementierung der Beispielanwendung
- Installation und Inbetriebnahme
- Bedienung mapp Safety Visualisierung
- Sichere Maschinenoptionen
- Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen
- TM515TRE.472-GER
- TM515TRE.472-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
![](/fileadmin/1326395389450-de-html-1.1.jpg)
Bestellnummer
SEM515.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polen
Veranstalter
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen
Telefon:
+48 / 61 8460 - 500
Seminarkenndaten
Von: 28.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 28.11.2024
Ende: 16:00
Buchungsstatus:
Dauer:
6 Stunden
Sprache: Polnisch