Beschreibung
Das Wissen über die Speicherorganisation einer Steuerung erleichtert die Erstellung fehlerfreier Applikationen und ermöglicht das Finden und Beseitigen von Softwarefehlern.
Die Verwendung von (Anwender-) Bibliotheken erleichtert die Wartung und ermöglicht die Wiederverwendbarkeit von Projekten.
Lernziele und Inhalte
- Konzept der Speicherorganisation in einer Steuerung
- Variablen, Konstanten und Zeichenketten
- Abgeleitete Datentypen: Arrays, Strukturen, Unterbereiche, Aufzählung
- Fehlerfreier Umgang mit Arrays und Zeichenketten
- Speicherzugriffsverletzungen erkennen und vermeiden
- Speicher initialisieren, kopieren und vergleichen
- Verwendung und Erstellung von Funktionen und Funktionsbausteinen
- Erstellen von Anwenderbibliotheken
- Konzept der mapp Technologie
Bereitgestellte Unterlagen
TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung
TM251 – Speicherorganisation und IEC-Programmierung
Lernziele und Inhalte
- Verwendung und Initialisierung von Variablen und Datentypen
- Umgang mit einfachen und komplexen Datentypen
- Anwendung von Enumerationen und Anwenderdatentypen
- Umgang mit Arrays und Strings
- Erkennung und Vermeidung von Speicherzugriffsverletzungen
- Anwendung der Funktionen der Bibliothek IEC Check
- Reservierung und Freigabe von dynamischem Speicher
- Möglichkeiten der Speicherverwaltung in einer Applikation
- TM251TRE.4C1-GER
- TM251TRE.4C1-ENG
TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken
TM252 – Funktionen, Funktionsbausteine und Bibliotheken
Lernziele und Inhalte
- Verwendung und Erstellung von Funktionen
- Verwendung und Erstellung von Funktionsbausteinen
- Unterschied zwischen Funktionen und Funktionsbausteinen
- Verhalten von Funktionen im Speicher
- Standardisierte Schnittstellen und Verhalten von Funktionsbausteinen
- Verwendung von B&R Bibliotheksbeispielen und Standardbibliotheken
- Erstellung von Anwenderbibliotheken
- Abhängigkeiten und Export von Anwenderbibliotheken
- Konzept und Verwendung der mapp-Technologie
- TM252TRE.4C1-GER
- TM252TRE.4C1-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
SEM246 – Automation Studio Workshop: IEC 61131-3 textuelle Programmiersprache ST
Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
- Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
- Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
- Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
- Basiskonstrukte
- Entscheidungen
- Schleifen
- Arbeiten mit Feldern
- Schrittschaltwerke
- Aufrufen von Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Einfache Programme selbstständig erstellen
- Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bestellnummer
SEM251.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Veranstalter
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Österreich
Telefon:
+437748/6586-0
Seminarkenndaten
Von: 07.11.2024
Beginn: 09:00
Bis: 08.11.2024
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
2 Tage
Sprache: Deutsch