![](/fileadmin/Vision_Backlight_Rendering_big-0ae8a465.jpg)
B&R har udviklet et omfattende belysningssystem til sin vision-løsning. Belysningskontrollen er synkroniseret med automationssystemet i sub-μs intervallet.
- Highlights
- Belysningskontrol med μs præcision
- Immun overfor eksternt lys
- Automatisk tilpasning til enhver situation
- Integreret diagnostik
Som integrerede dele af automationssystemet er både kameraer og belysning nemme at synkronisere med andre sensorer, motorpositioner og hændelser i maskinapplikationen. Belysningskontrol med mikrosekunders præcision er endda garanteret, når du synkroniserer flere kameraer og lyskilder.
Hvert lys har en integreret strobe-controller, så der kræves ingen ekstern hardware. Controlleren sikrer en præcis pulsstrømforsyning til de kraftige LED'er. Dette muliggør lysimpulser med mindst et mikrosekunds varighed ved maksimal intensitet. B&R vision-systemet kan derfor også uden problemer anvendes til højhastighedsapplikationer.
Lysbarer
Lysbarerne kan bestilles individuelt eller i samlinger på to, tre eller fire.
Ringlys
Ringlys er sammensat af enten fire, seks eller otte barlamper og giver usædvanlig homogen belysning.
Baggrundsbelysning
Seks baggrundsbelysningsvarianter er tilgængelige for at muliggøre fleksibel tilpasning til den aktuelle opgave.
Fabrikskalibreret
B&R kalibrerer sine lysbarer og baggrundsbelysning inden levering. Det betyder, at belysningskomponenter kan udskiftes i marken uden at det kræver ændringer i maskinens vision-program. Da LED-intensitet varierer med temperaturændringer, har B&R også integreret temperatursporing til automatisk at justere LED-strømmen.
Simpel kabling
B&R-lyssystemer kræver kun et enkelt kabel, idet maskinens netværk er integreret via et M12-hybridstik, der også leverer den nødvendige 24 VDC-strøm. En anden hybridforbindelse muliggør daisy-chain-kabling med ekstra lys eller kameraet.
Runtime fleksibilitet
Mange machine vision-applikationer kræver meget præcis justering af lyskilden for at opnå gode resultater. B & R's lysbarer tilbyder derfor elektronisk vinkeljustering fra -40 ° til + 90 °.
Når du producerer flere produkter på samme maskine, kan belysningsvinklen optimeres mellem batches - indstil den blot en gang for hvert produkt og gem den som en del af den givne batch recipe. Den elektroniske vinkeljustering på ringlamperne gør det muligt at optimere lyskeglen.
Konfigurationen kan til enhver tid justeres
Ligesom vinklen på lysbarerne, kan alle andre lysparametre konfigureres under kørsel for at optimere belysningen eller tilpasse sig nye produkter. Kombination af LED-lys i forskellige farver gør det muligt at justere bølgelængden under drift for at optimere kontrast. Diagnostiske data kan til enhver tid læses fra lysene takket være deres netværksforbindelse.