For at elektronikken kan fungere pålideligt, skal spildvarmen fra styreskabe afledes bedst muligt. Men hvor sikker er du på, at dit kølesystem gør sit arbejde? Et nyt I/O-modul fra B&R's X20-serie hjælper med at besvare dette spørgsmål. Det overvåger nemlig miljøforholdene i styreskabet uden behov for yderligere sensorer.
![](/fileadmin/Schaltschrank02-261825e7.jpg)
Høje temperaturer, luftfugtighed og vibrationer er uvelkomne gæster i elektroniske kabinetter. Uden tilstrækkelig afkøling stiger sandsynligheden for funktionsfejl, idet fejlniveauet stiger i takt med temperaturen. I værste fald kan det lægge en hel produktionslinje ned og forårsage betydelige uplanlagte omkostninger.
Særligt vanskelige er de situationer, der kun opstår sporadisk. Som når solen hver dag ved middagstid skinner gennem produktionshallens vindue og overopheder skabet. I sådanne tilfælde giver kabinetovervågning serviceteknikere meningsfulde data til at hjælpe dem med at finde ud af, hvad der foregår.
Tilslut og færdig
Installation af en dedikeret tilstandsovervågningsboks i styreskabet kræver omkostninger og indsats. Du har ikke kun omkostningerne til hardwaren, den skal også være forbundet og konfigureret til at kommunikere med kontrolapplikationen. Mange viger tilbage for denne indsats. Der er dog en nemmere måde.
Det beviser B&R med sit X20CMR011 I/O-modul. Modulet monteres på DIN-skinnen lige så nemt som ethvert andet modul og fører øjeblikkeligt tilstandsdata ind i kontrolapplikationen. Uanset om det er en eksisterende B&R-automatiseret maskine eller en ny, er der ingen ekstra ledninger eller anden hardware nødvendig. I større kabinetter kan yderligere moduler placeres på strategiske steder og kommunikere med PLC'en via en buscontroller.
Datalogger ombord
Overvågningsmodulet sporer temperatur og luftfugtighed, og et integreret accelerometer måler også vibrationer. Dataene kan til enhver tid udlæses af applikationen, for eksempel til serviceindtastninger eller beskeder.
![](/fileadmin/Press_image_template-5740e61b.jpg)
Modulets indbyggede hukommelse kan gemme nøgledata, såsom minimum- og maksimumværdier eller tid brugt inden for et defineret område. Denne hukommelse fungerer uden batteri og er derfor vedligeholdelsesfri, og dataene forbliver tilgængelige, selvom PLC'en udskiftes.
Men det er ikke alt, modulet kan. Den har også to digitale indgange til tilslutning af eksterne sensorer - som kontakter, der fortæller dig, når skabslågen er åben. Til eksterne temperaturfølere er der også to PT1000-indgange. En digital udgang giver dig mulighed for at tilslutte en indikatorlampe, der blinker i tilfælde af, at for høje temperaturer, fugt eller vibrationer risikerer at beskadige elektronikken i kabinettet.
Lille indsats, stor fordel
Med overvågningsmodulet holdes indsatsen for en sådan styreskabsovervågning inden for grænserne. Elektriske og elektroniske komponenter er godt beskyttet, fordi skadelige temperaturer, fugt og vibrationer registreres pålideligt.
![](/fileadmin/Hager_Andreas_1-d688f9fd.jpg)
Kontrolskabsovervågning er dog ikke kun til gavn for brugeren af maskinen. Maskinbyggeren kan også få værdifuld information. For eksempel kan han forstå de forhold, som hans styreskabe fungerer under, dvs. hvilke temperaturer der rent faktisk er på stedet, hvor høj lufttemperaturen er, eller hvor ofte styreskabslågen åbnes. Det sætter dem i stand til at anbefale proaktive vedligeholdelsesforanstaltninger og foretage målrettede produktforbedringer.
En værdifuld investering
Sidst, men ikke mindst, bliver det meget nemmere for maskinbyggeren at håndtere garantikrav. De lagrede data gør det muligt ganske tydeligt at afgøre, om operatørfejl er skyld i - for eksempel hvis skabslågen konstant har stået åben, hvilket forhindrer klimaanlægget i at fungere effektivt. Den lille investering i overvågningsmodulet betaler sig ved at give maskinbyggeren mulighed for hurtigt og nemt at afvise et uberettiget krav.
Forfatter: Andreas Hager, Product Manager - Control Systems, B&R
![](/fileadmin/_processed_/1/1/csm_X20_Block_2021-10-44da884a_058a427dc4.jpg)
X20 kontrol- og I/O-systemet er fuldt fleksibelt, skalerbart og modulopbygget. Det dækker næsten alle tænkelige krav til skabsbaserede styringer. Porteføljen spænder fra meget kompakte enheder til simple kontrolopgaver til højtydende PLC'er, der er i stand til at håndtere komplekse algoritmer og endda robotapplikationer.
Med et praktisk plug-in-design kan interfacekort til alle gængse kommunikationsprotokoller og en stor portefølje af I/O-moduler tilføjes til X20 PLC'erne. Sikkerhedscontrollere og sikre I/O-moduler integreres problemfrit i X20-systemet. I/O-modulerne er nemme at bruge, økonomiske og meget lette at installere på grund af den tredelte opdeling i klemrække, elektronisk modul og busmodul. X20-systemet er klar til OPC UA FX og er derfor fremtidssikret.