HALCON 11/20 og quad-core processor øger maskinens produktivitet
B&R har fremskyndet udførelsen af alle typer maskinvision-applikationer dramatisk. En ny quad-core processor og just-in-time compiler hjælper Smart Sensor med at gennemføre visionopgaver op til fire gange hurtigere. Maskinkonstruktører kan øge produktionen af deres maskiner betydeligt uden at skulle bruge dyre dedikerede PC'er til maskinsyn.
Med den seneste stabile version af HALCON-biblioteket har B&R's maskinevisionssystem nu en just-in-time (JIT) -compiler, der genererer eksekverbar maskinkode, når applikationen indlæses, snarere end at fortolke den senere ved runtime.
Tilgængelig via softwareopdatering
JIT-kompilatoren reducerer den tid, det tager at udføre en række forskellige synsfunktioner, væsentligt. For måleopgaver kan besparelsen være på over 75% - hvilket betyder, at de er afsluttet på en fjerdedel af tiden. Adgang til den nye JIT-compiler kommer med en simpel softwareopdatering.
Halvér cyklustider
Multi-core-kompatible billedbehandlingsalgoritmer drager også fordel af den nye Smart Sensor-version. Den øgede computerkraft gør det muligt at reducere cyklustiden for matchende applikationer med næsten halvdelen.