X20 controllerne og modulerne kan klare alle miljøforhold
Med X20c serien sætter B&R nye standarder for beskyttelse mod barske miljøforhold. Den lille kompakt controller og et udvalg af I/O-modulerne findes nu en ”coated” udgave. De har en særlig belægning på elektronikmodulet, som beskytter mod kondens og ætsende gasser. Hvilket gør modulerne kan anvendes i korrosive miljøforhold.
Den særlige belægning på elektronikmodulet beskytter komponenterne og printkortet mod påvirkninger af kondens og ætsende gasser. Hvor effektiv beskyttelsen mod kondens er kontrolleres ved hjælp af testen specificeret i BMW GS 95011-4 og beskyttelsen mod korrosive gasser kontrolleres ved den 4-delte ætsende gas test er specificeret i EN 60068-2-6, testmetode 4. Testene udføres både i et stats akkrediteret in-house testlaboratorium samt i certificerede eksterne testfaciliteter. B&R stiller endda højere krav til modulerne, end hvad der er angivet som standard, og ydermere udsættes modulerne for yderligere krævende tests.
Til havs og i isnende temperaturer
X20 moduler med coatede printkort er fuldstændig kompatible med de eksisterende modeller hvad angår funktionalitet. Med introduktionen af de nye ”coatede” moduler udvider B&R endnu engang anvendelsesområdet for X20 systemet. Driftstemperaturområdet for alle X20 modulerne blev også for nylig udvidet til at gå fra -25°C og op til +60°C. X20 systemet har også modtaget en certificering for maritime applikationer fra Germanischer Lloyd (GL), Hvilket stiller meget høje krav til modulet.
Om B&R
B&R er en privatejet virksomhed med hovedkvarter i Østrig og lokalkontorer over hele verden. Som en af de globale ledere inden for industriel automation, kombinerer B&R 'state-of-the-art-teknologi' med avanceret maskinteknik for at give kunderne i stort set alle brancher komplette løsninger til maskin- og procesautomation, Motion Control, HMI og integreret sikkerhedsteknologi. Med de industrielle fieldbus kommunikationsstandarder POWERLINK og openSAFETY såvel som Automation Studio, B&R's software udviklingsmiljø, er det muligt for B&R løbende at omdefinere fremtiden for automation og maskinteknik. Den innovative ånd, der holder B&R på forkant med udviklingen inden for industriel automation er drevet af en forpligtelse til at forenkle processer og overgå kundernes forventninger.
For mere information, besøg vores hjemmeside www.br-automation.com.
Ved genoptryk af denne pressemeddelelse, venligst send en kopi til:
B&R Industriautomatisering A/S
Marketingafdeling / Marie Zoffmann
Rolundvej 17
5260 Odense S
office.dk@br-automation.com