Mobile automation på den nemme måde

Kravene til erhvervskøretøjer har udviklet sig dramatisk gennem årene. I og med der hele tiden bliver tilføjet nye funktioner og kravene til driftseffektivitet og kvalitet er højere end nogensinde, har disse køretøjer brug for et automationsystem, der er både kraftfuldt og skalerbart. B&R gør det nemmere end nogensinde før at implementere automationsløsninger til entreprenørudstyr og kommunale køretøjer samt til landbrugs- og skovbrugsapplikationer.

HARDWARE

Data-udveksling med Automation PC Mobile

Vores rapport om autonome maskiner undersøger den voksende rolle, som selvkørende maskiner spiller i forbindelse med at øge landbrugets produktivitet. For at autonomt udstyr skal kunne udføre opgaver på egenhændig vis, kræver det data fra forskellige sensorer. Automation PC'en til udendørs brug, kan indsamle store mængder data fra flere landbrugsmaskiner og videresende data til systemer på højere niveau.

En traktor og mejetærsker kan for eksempel dele information om deres respektive hastigheder og lastkapacitet. Når landbrugsmaskiner kan udveksle information, bliver de mere effektive på markerne. »Explore Automation PC folder

Barske forhold, pålidelig drift

Landbrugsarbejde betyder regn, skidt, varme og vibrationer. Under disse ugunstige forhold, er det alligevel vigtigt, at betjeningspaneler sikrer en stabil og pålidelig drift. Et sprøjtestøbt aluminiumshus giver mekanisk stabilitet, og multi-touch displayet kan bruges selv selv i regnvejr.

Betjeningspaneler

Modulært X90 kontrol- og I/O-system

Producenter af landbrugs- og byggemaskiner står over for udfordringen med at implementere intelligente (semi) autonome maskinfunktioner hurtigt, og vedligeholde dem på lang sigt. Med det modulære X90 controller og I/O-system åbner B&R yderligere op for nye muligheder inden for automation af mobile maskiner. Systemets omfattende sæt af standardiserede komponenter er perfekt til implementering af fleksible automationskoncepter.

Fleksibel betyder, at de er i stand til at vælge controllere fra en række ydelsesklasser - hvilket sikrer ensartede løsninger til alt fra basismaskiner til avancerede maskiner.

Et udvalg af options boards til X90'eren, gør det nemt at forbinde sensorer, overføre diagnosticeringsdata eller styre steppermotorer direkte.

Sikkerhed til mobile maskinenheder

Det Europæiske Maskindirektiv og emnet sikkerhed generelt er i stigende grad relevant for producenter af mobile maskiner. Et risikokort, som det, der er vist i vores rapport om sikkerhed for mobile maskiner , er et vigtigt redskab til at analysere risici og og vurdere behovet for sikkerhedsteknologi. For at undgå de ekstra omkostninger ved at udvikle sikkerhedsløsninger internt, søger mange producenter af landbrugs- og byggemaskiner hjælp fra en pålidelig teknologipartner.

X90 sikkerhedskontroller

24/7 maskine tilgængelighed

Som det vides, kan uhensigtsmæssig nedetid koste dyrt. Vores rapport om forudsigelig vedligeholdelse ser på, hvordan disse omkostninger kan holdes på et minimum, ved hjælp af state-of-the-art analyser og vedligeholdelse. B&R's options board til tilstandsovervågning, bruger vibrationsdata til at registrere en skade tidligt, så den kan blive repareret, før den medfører udstyrssvigt.

Options boards

Software-stacke til specielle funktioner

B&R tilbyder en certificeret ISOBUS stack, og en tilsvarende toolchain, til tilslutning af traktorer og redskaber. ISOBUS er en CAN-baseret kommunikationsprotokol, der gør det muligt at udveksle data mellem maskiner fra forskellige producenter. ISOBUS-stack'en fra B&R dækker alle de relevante aspekter af ISOBUS-standarden.

  • Highlights
  • leverandøruafhængig kommunikation mellem landbrugsmaskiner
  • Simuleringsværktøjer til effektiv projektudvikling
  • Certificeret hardware

SOFTWARE

Software kan udvikles 3 gange hurtigere med modulære komponenter

mapp Technology revolutionerer udviklingen af applikationssoftware inden for automation. Modulære softwarekomponenter forenkler udviklingen af nye programmer og accelererer udviklingstiden for maskinsoftware med en faktor tre.

Hvordan gøres det? mapp strømliner implementering af programmeringsopgaver, der gentages jævnligt i automatiseringen af mobil maskineri. Det gøres ved at levere grundigt testede, færdige softwarekomponenter. Programmørerne kan så koncentrere sig om deres hovedopgave: implementering af maskine- eller systemprocesser i applikationsoftwaren

mapp Control Tools

Avancerede kontrolalgoritmer er altafgørende for merværdien af en mobil maskine. mapp Control Tools giver et bredt udbud af grundlæggende funktioner inden for closed-loop control og behandling af signaler. PID-controllere med tilhørende tuning-funktioner, lavpasled, Kalman-filtre samt komponenter til profilgenerering er tilgængelige for at udnytte innovationspotentialet bedst muligt med individuelle control-løsninger.

mapp Crane

mapp Crane-softwaren leverer closed-loop control løsninger til kraner med ophængt last. For at kunne betjene sådanne systemer effektivt, skal systemet kompensere for belastningens tendens til at vibrere. Dette forhindrer forekomsten af ukontrollerede svaj og skæve svingninger. Nyttelaster kan flyttes hurtigere, samtidig med at sikkerheden for mennesker og materialer forbedres. Potentielle applikationer omfatter overhead bridge (OHB), rail-mounted gantry (RMG) og ship-to-shore (STS) kraner.

mapp Hydraulics

mapp Hydraulic giver nem adgang til avancerede closed-loop funktioner. Softwaren hjælper udviklere med design, simulering, virtuel idriftsættelse og diagnose af hydrauliske systemer. Innovative autotuning-funktioner gør det nemt at bestemme optimale controllerparametre for enhver kombination af cylindre, pumper og ventiler. En hydraulisk akse kan også integreres i et CNC-aksenetværk med elektriske akser uden besvær.

mapp Temperature

High-performance temperaturstyringsløsninger som dem, der kræves til ekstrudering eller termoformning, er særligt udfordrende at udvikle. Dette gælder især, når kravene omfatter autotuning, zonesynkroniserede varmekurver, minimal overskydning eller energioptimerede driftstilstande. mapp Temperature giver funktioner til optimal styring af temperaturprocesser. Kør maskiner tættere på de fysiske grænser.

Et universelt ingeniørværktøj til alle opgaver

Automation Studio er B&R's integrerede software-udviklingsmiljø, med værktøjer til alle faser i et projekt. Controllere, drev, kommunikationsudstyr og HMI-enheder kan alle konfigureres i ét miljø. Det reducerer både integrationstiden og vedligeholdelsesomkostningerne, ved udvikling af nye bygge- og anlægsmaskiner. Automation Studio tillader PLC-programmering i alle IEC 61131-3 sprog, CFC og C såvel som objektorienteret programmering i C++.

Simulering sparer tid og øger kvaliteten

Enhver udvikler kan arbejde på deres foretrukne sprog, og mobile maskiner kan udvikles hurtigere og lettere. Tests på reelle landbrugsmaskiner er dyre og tidskrævende. I takt med, at maskiner hele tiden bliver mere komplekse, får modellering og simulering hurtigt større betydning. B&R tilbyder de værktøjer, du har brug for med MATLAB/Simulink og MapleSim.

ÉN PARTNER - ÉN LØSNING

'Perfection in Automation' betyder mere for os end blot at udvikle de bedste løsninger inden for mobil og industriel automation. Det betyder nemlig også at udvikle varige relationer med vores kunder, partnere, medarbejdere og leverandører baseret på gensidig tillid og målbare fordele. Med over180 kontorer over hele verden er B&R aldrig langt væk.

Kontakt os

AgroIntellis Robotti er en innovativ landbrugsrobot beregnet til at køre på markerne. Det var vigtigt for dem at have en teknologipartner ved deres side, der forstår den fulde udviklingsproces, inklusive både hardware og software. En partner, der tilbyder infrastrukturen til at tænke i globale dimensioner.

Kloakrensningskøretøjet af Aryan Pumps genbruger ekstraheret spildevand for at kunne bruge det igen, næste gang en kloak rengøres. For en opgave som denne er det helt klart fordelagtigt at have et robust kontrolsystem. B&R software gjorde det nemt at programmere ved hjælp af standard IEC 61131 sprog.

De automatiserede Benzberg trailere har mange lækre features for eksempel automatisk styring og en hydrostatisk transmission. Automatisk hældningskompensation tilpasser trailerbunden horisontalt, for at forhindre nyttelast i at gå tabt.

Vores mangeårige kunde Bednar FMT er en af de stærkeste aktører på sit felt og bruger vores X90 kontrol- og I/O-system i deres såmaskiner. Systemet er designet specielt til brug i barske miljøer. På grund af sin modularitet og robusthed er Bednar FMT i stand til at bruge den i flere maskintyper. Forskellige option boards gør det muligt at skræddersy det modulære X90-system perfekt til enhver applikation.

Samarbejdspartnere

Gennem medlemskab i flere organisationer inden for mobil automation, deltager B&R aktivt i at videreudvikle teknologi og forsyne industrien med innovation.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo