![](/fileadmin/reACTION_1-ff29da91.jpg)
Extrémně rychlá automatizace - Doba odezvy: 1 μs
Jednoduché, standardizované, levné
reACTION technology využívá programy vyvinuté v diagramu funkčních bloků, které běží přímo na I/O modulech řady X20 a X67. Eliminací přenosu dat mezi řídicím systémem a I/O se zkrátí doba odezvy až na 1 mikrosekundu.
S reACTION technology v rychlém pruhu
B&R otřásla trhem s extrémně rychlou automatizací díky schopnosti realizovat dobu odezvy 1 µs pomocí standardního hardwaru. Přidáním nových funkčních bloků se také významně rozšířil rozsah aplikací, které lze realizovat pomocí reACTION technology.
![](/fileadmin/reACTION-ca9f8445.jpg)
Program reACTION lze jako každý jiný řídicí program s funkčními bloky vyvinout v prostředí Automation Studio dle normy IEC 61131. Program reACTION je pak v nastavení přiřazen jednomu nebo více reACTION modulům.
Simulace na řídicí jednotce | Vysoké frekvence | Rozslišení 20 ns | ||
Data jsou centrálně uložena v kontroleru a v případě potřeby jsou přenášena do reACTION modulů, kde jsou uložena v paměti. | Nabídka reACION funkčních bloků neustále narůstá. Nové bloky lze získat aktualizací firmwaru. | reACTION program může při čtení digitálních vstupů určit kromě aktuálních vstupních stavů na začátku cyklu také přesné časy přepínání s rozlišením 20 ns. |
Mnoho různých aplikací
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Nové funkční bloky
Výběr reakčních funkčních bloků se neustále rozšiřuje.
Zjistit více
reACTION Technology
reACTION Technology
Díky reACTION technology mohou časově kritické podprocesy běžet přímo na I/O modulech, čímž jsou odstraněny omezující faktory konvenčních řešení. Program se spouští lokálně, zatímco software zůstává centrální. Programování je stejně snadné jako u konvenčních řešení.
| ![]() |
Konvenční přístup
Konvenční přístup
V konvenčních řídicích systémech musí být každý I/O signál odeslán do centrální řídicí jednotky, kde je zpracován a poté vrácen zpět do I/O modulu. Doby odezvy jsou proto silně ovlivněny výkonem sítě, počtem uzlů v síti, výkonem a zatížením řídicího systému.
| ![]() |
Váš balíček výhod
V mnoha průmyslových odvětvích jsou časově náročné procesy a přesné zpracování rozhodujícími faktory pro kvalitu produktů a rychlost výroby. Až do teď bylo dosažení reakční doby v rozmezí mikrosekund nákladné a složité.
Shrnuto: reACTION technology od B&R nyní s pomocí standardních hardwarových a softwarových komponent zkracuje dobu odezvy na jednu mikrosekundu - jednoduše a levně.
![](/fileadmin/Vorteilspaket-f0f0ce3b.jpg)
Standardní hardware a software
Standardní hardware a software
Technologie reACTION je k dispozici na standartních I/O modulech X20 a X67. V připojení hardwaru není žádný rozdíl mezi běžnými moduly a moduly s technologií reACTION. Tento koncept platí také pro programování: Aplikace s technologií reACTION jsou vyvíjeny ve známém vývojovém prostředí Automation Studio, takže vývojáři, kteří mají předchozí zkušenosti s prací s Automation Studiem, mohou implementovat řešení reACTION bez dalšího školení.
Velmi rychlá a úsporná automatizace
Velmi rychlá a úsporná automatizace
Vzhledem k tomu, že náklady na moduly s technologií reACTION nejsou o mnoho vyšší než náklady na běžné I/O moduly, je nyní rychlá automatizace mnohem dostupnější než kdy dřív. Vyšší produktivita a kvalita již díky tomu není nedosažitelný luxus.
Protože reACTION moduly přebírají část řízení, řídicí jednotka a síť mohou být dimenzovány s nižším výkonem. Tím vzniká úspora, která sama o sobě často nahradí investici do reACTION modulů.
IEC 61131 & modulární vývoj
IEC 61131 & modulární vývoj
Pro programování ve standardním FBD editoru existuje rozsáhlá knihovna funkčních bloků podle normy IEC 61131. Modulární vývoj softwaru výrazně urychluje vývoj projektů.
![](/fileadmin/Weitere_information-a454df26.jpg)