![](/fileadmin/Safety_Ad_-_710x200_banner_for_Website-082b2a53.jpg)
Pět důvodů proč si vybrat bezpečnostní techniku od B&R
Moderní bezpečnostní technika podporuje funkčnost stroje a zároveň zabraňuje vzniku nebezpečným situacím. Přizpůsobuje se měnícím se konfiguracím a lze ji používat po celém světě. Bezpečnostní technika se netýká pouze samotného stoje, ale rozšiřuje se na celé výrobní linky.
![](/fileadmin/Individuelle_Konfiguration-98abdf1c.jpg)
Individuální konfigurace
Konstrukce sériových strojů zahrnuje zpravidla řadu individuálních možností přizpůsobení. Tento koncept vyžaduje specifické bezpečnostní požadavky, které se neslučují s tradičním bezpečnostním řešením. S pomocí Smart Safe Reaction od B&R je možné snadno spravovat možnosti stroje bez ovlivnění úrovně zabezpečení.
![](/fileadmin/H%C3%B6chste_Produktivit%C3%A4t-98749f01.jpg)
Maximální produktivita
Aby se předešlo vysokým nákladům na odstávky ve výrobě, musí být při konstrukci strojů zohledněna jejich dostupnost. Inteligentní bezpečnostní technika hraje zásadní roli při předcházení prostojů a výpadků výroby.
![](/fileadmin/Sichere_Linienintegration-f09a8169.jpg)
Zapojení bezpečné linky
V průměrných výrobních linkách jsou použity stroje různých výrobců. Díky bezpečnostní technice od B&R je celá linka schopna vyvolávat bezpečné události koordinovaně. Bezpečná komunikace je zajištěna nezávislým bezpečnostním standardem openSAFETY.
![](/fileadmin/Globale_Installationen-fad79ae1.jpg)
Globální instalace
Propojené bezpečnostní řešení od B&R lze použít kdekoli na světě. Integrované diagnostické funkce promění jakýkoli smartphone na vysoce účinný diagnostický nástroj schopný rychle a přesně zacílit vzdálenou obsluhu. Díky mezinárodní certifikaci lze bezpečnostní techniku implementovat kdekoli na světě.
![](/fileadmin/Durchg%C3%A4ngige_Skalierbarkeit-95158013.jpg)
Maximální škálovatelnost
Díky bezpečnostním jednotkám SafeLOGIC a SafeLOGIC-X je B&R řešení škálovatelné a nákladově optimální . Bez ohledu na vybranou bezpečnostní jednotku jsou hardwarové komponenty a funkce plně kompatibilní.