![](/fileadmin/Textiles-004-d775f6fb.jpg)
Stanovujeme trendy ve výrobě textilních strojů
Společnost B&R má mnohaleté zkušenosti v automatizaci textilních strojů. Mnoho známých výrobců strojů dalo svou důvěru inovativní síle výrobků B&R. Zvýšili tak svou technologickou konkurenční výhodu na trhu. Společnost B&R nabízí integrovaná řešení automatizace pro všechny typy textilních strojů. Jsme ideálním partnerem pro výrobce hledající úplná řešení.
![](/fileadmin/Textiles-001-b8109896.jpg)
Vyšší účinnost strojů
Řada pohonů ACOPOSmulti byla vyvinuta speciálně pro řízení více os a přináší při výrobě textilních strojů celou řadu výhod. Zařízení lze vybavit různými systémy chlazení. Můžete je tedy optimálně chladit bez ohledu na to, kde a jak jsou nainstalována – i v těch nejnáročnějších prostředích. Servopohony jsou extrémně kompaktní, a proto je lze instalovat do menších rozváděčů.
![](/fileadmin/Textiles-002-a758269c.jpg)
Propojené výrobní linky
Je to stejné jako ve sportu. Integrované výrobní linky jsou závislé na úsilí celého týmu. Společnost B&R jako poskytovatel řešení má technologii pro optimalizaci celých systémů. Synchronizované interakce mezi jednotlivými podprocesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase.
![](/fileadmin/iStock_-_Wertbest%C3%A4ndigkeit-65523418.jpg)
Trvalá hodnota
Jako partner mnoha výrobců strojů si je společnost B&R dobře vědoma důležitosti dlouhodobé dostupnosti výrobků. Pečlivou analýzou a výběrem všech použitých komponent společnost B&R zajišťuje, že všechny výrobky splňují ty nejvyšší standardy kvality, spolehlivosti a dlouhodobé dostupnosti. Škálovatelnost a kompatibilita hardwaru umožňují opakované využívání.
![](/fileadmin/Uhr_24-7-ee8e614c.jpg)
24 hodin denně / 7 dní v týdnu
Výrobci strojů a systémů vyžadují nepřetržitou dostupnost. Jako vysoce kvalifikovaný mezinárodní partner nabízí společnost B&R intuitivní diagnostické funkce, vzdálenou diagnostiku, otevřená rozhraní a celosvětovou dostupnost automatizačních součástí. Tyto faktory zajišťují plynulou výrobu bez nepotřebných prostojů.
![](/fileadmin/MM-D0141606-a63af6b4.jpg)
Celkové náklady vlastnictví
Do systémového rozhodování stále více vstupuje ohled na celkové náklady. Společnost B&R pro vás zajišťuje vysokou dostupnost, jednotné funkce, modulární strukturu zařízení, kompatibilitu s celým systémem a celosvětovou podporu. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.
![](/fileadmin/MM-D01416-fc3eb39c.jpg)
Otevřená a flexibilní architektura
Systémy B&R jsou otevřené pro standardní komunikační rozhraní, a to na úrovni stroje i na úrovni ERP. Stejný software pro automaty PLC lze používat ve všech zařízeních. Stačí nakonfigurovat komunikační médium a protokol. Dynamické konfigurace vstupů a výstupů umožňují využívání jednoho softwaru v různých topologiích hardwaru. Výsledkem je finančně efektivní a velmi flexibilní řešení.
![](/fileadmin/MM-D01416-c640728c.jpg)
Bezpečnost
openSAFETY je princip zabezpečení nahrazující tradiční bezpečnostní kabeláž inteligentní elektronikou. Rychlejší odezvy bezpečnostních okruhů a vyšší flexibilita při navrhování architektury automatizace umožňují kompaktnější konstrukce strojů a linek. Znamená to i snadnější implementaci a maximální svobodu navrhování, to vše při nepřekonatelné úrovni bezpečnosti.
Další informace
Příprava vláken
Příprava vláken
![](/fileadmin/01_Kardieren_1-c2a54663.jpg)
- Řízení celé linky - otevírání, čištění, míchání, pročesávání
- Inteligentní propojení strojů
- Modulární správa systému
Vyčesávání
Vyčesávání
![](/fileadmin/02_K%C3%A4mmen_1-9f0205a3.jpg)
- Maximální rychlost promačkávání [promáčknutí/min]
- Optimalizovaný pohyb nástroje
- Přesné řízení čelistí
Natahování
Natahování
![](/fileadmin/03_Strecken_1-50a32f1e.jpg)
- Rychlé měření snímacího disku
- Integrovaná analýza FFT
- Řízení rovnoměrnosti příze
- Automatická výměna nádob
Předení
Předení
![](/fileadmin/04_Spinnen_1-7b44459e.jpg)
- Velmi přesný pohyb prstencové lavice
- Automatická korekce přerušené příze
- Automatické výměny a doprava cívek
Tkaní
Tkaní
![](/fileadmin/05_Weben_1-9dd147e1.jpg)
- Nejvýkonnější vkládání útku
- Konfigurovatelné válečkové řadiče pro podávací trysky
- Snadná integrace pomocných zařízení
Pletení
Pletení
![](/fileadmin/06_Wirken-9eb973b2.jpg)
- Jednoduchá integrace dat vzorů
- Mnoho variant vzorů pletení
- Elektronický výběr jehel
- Krátká doba nastavování
Výroba netkaných textilií
Výroba netkaných textilií
![](/fileadmin/07_Vliessstoffherstellung-5a13e24b.jpg)
- Geotextilie
- Propichovací stroje
- Lepené síťoviny
- Natahovací jednotky
- Řezací stroje
- Navíjecí stroje
Konečná úprava textilií
Konečná úprava textilií
![](/fileadmin/08_Textilveredelung-b8a39848.jpg)
- Optimální vyrovnávání s integrovaným systémem pro kontrolu vzorku
- Barvení a lakování
- Integrovaná regulace tahu
Potisk
Potisk
![](/fileadmin/09_Drucken-83d38594.jpg)
- Nejvýkonnější synchronizace
- Velmi přesné úhlové rozlišení
- Flexibilní vytváření skupin tiskových jednotek
Žehlení a skládání
Žehlení a skládání
![](/fileadmin/10_B%C3%BCgeln_und_Falten-b2a006b8.jpg)
- Flexibilní sekvenční řídicí systém
- Řízení tahu
- Velmi přesné řízení teploty
- Flexibilní velikost výrobků
Praní, barvení, bělení
Praní, barvení, bělení
![](/fileadmin/11_Waschen-91b78e2a.jpg)
- Flexibilní prací sekvence
- Sledování toku materiálu čtečkou čárových kódů
- Konfigurace strojů
- Centrální monitorování jednotlivých strojů
Vytlačování
Vytlačování
![](/fileadmin/02_Extruder-9561722f.jpg)
- Řízení šnekových pohonů
- Spouštěcí profily
- Kontrola tlaku směsi
- Konfigurovatelné přiřazování zón
- Synchronizace celkového systému
- Konfigurace následujících zařízení
Navíjení
Navíjení
![](/fileadmin/13_Wickeln-6ec24911.jpg)
- Přesná regulace tahu
- Nejvýkonnější synchronizace
- Variabilní vzory navíjení
- Propojené navíjecí stanice
- Nejrychlejší navíjení
Tkaní a pletení
Tkaní a pletení
![](/fileadmin/14_Weben_und_Flechten-b68d42a6.jpg)
- Sledování osnovní příze i útku
- Dvojrozměrné a trojrozměrné pletené textilie
- Variabilní profily pletených skupin
- Krátká doba nastavování