![](/fileadmin/1427807892919-de-html-1.0.jpg)
Výrobci bioplynových zařízení naleznou v systému řízení procesů APROL dokonalé řešení pro řízení celého procesu. APROL se provozuje na základě vynikající přizpůsobitelnosti ekonomicky výhodným způsobem na průmyslovém počítači a poskytuje přitom plnohodnotný nástroj pro řízení.
![](/fileadmin/1597914103169-de-html-1.0.jpg)
B&R technika v akci
Nový zákon pro bioplynové stanice změnil trh. Takové situaci čelil právě jeden výrobce bioplynových stanic a využil ji ke změně řídicího systému. Na začátku stálo více než 100 požadavků a přitom jasně omezený rozpočet na hardware.
B&R má dokonalé řešení pro...
SCADA a systém řízení procesů
Systém řízení procesů APROL se vyznačuje především univerzální použitelností. Toho se dosahuje díky jeho jedinečné přizpůsobitelnosti, modularitě a flexibilitě.
Jako spolehlivé řešení ve více než 3000 provozních instalacích nabízí především následující funkce:
- Otevřenost díky velkému počtu standardizovaných rozhraní pro napojení provozních zařízení, podřízeného nebo nadřízeného systému
- Bezpečný přenos dat
- Ukládání dat bezpečné při manipulaci
- Konformní s požadavky FDA na komponentu Audit Trail (sledovatelnost každé změny)
- Vytváření alarmů
- Databázový trendový systém
- Integrované business intelligence řešení
- Další informace:
- Brožura Procesní automatizace APROL
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Výkonné průmyslové počítače
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Výkonnost
Počítače Automation a panelové počítače společnosti B&R jsou skutečně výkonná zařízení. Díky použití nejnovější technologie na bázi aktuální generace procesorů Intel Core i jsou počítače Automation PC 910 a Panel PC 900 ideální volbou pro náročné aplikace. Počítače Automation PC 2100 a Panel PC 2100 sázejí na aktuální technologii Intel Atom. Tato technologie poskytuje při minimální konstrukční velikosti výkonnost sahající až do oblasti Core i.
Energetická účinnost
Další výhodou aktuální generace technologie Core i a Atom firmy Intel spočívá v podstatně vyšší výkonnosti při současně nižším příkonu - celkově to znamená maximalizovanou energetickou účinnost. Díky tomu není třeba používat větráky uvnitř zařízení, Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou již od počátku dimenzovány pro pasivní chlazení.
Robustnost
Konstrukce počítačů Automation a panelových počítačů je mimořádně robustní a hodí se proto výborně pro použití v drsných prostředích. Trvalý provoz non-stop není žádný problém. Počítačové systémy pracují v mnoha variantách kompletně bez otáčejících se částí a jsou konstruovány bez interních kabelových spojů.
Spolehlivost
Každý počítač a každý panel se před expedicí podrobuje intenzivním funkčním testům. Při těchto testech jsou prověřeny všechny systémové vlastnosti a rozhraní. V neposlední řadě dlouholetá provozní bezpečnost snižuje rozhodujícím způsobem běžné náklady.
Úprava podle požadavků zákazníka
Počítače Automation lze individuálně přizpůsobit požadavkům dané aplikace. Výkon procesoru a velikost skříně je možné v rámci konstrukčních řad libovolně kombinovat. Další výbava je také plně přizpůsobitelná – od kapacity paměti až po flexibilní volbu datových nosičů, jako jsou CFast, HDD a SSD.
Připravenost k zapnutí
Průmyslový počítač se dodává kompletně nainstalovaný. Výrobci strojů OEM si mohou nechat dodat počítač Automation s již předinstalovaným softwarem přímo k výrobci skříňových rozvaděčů. Společnost B&R zmrazí na přání zákazníků stav BIOS a firmwaru a zajistí tím dlouhodobě stálé výstupní stavy – velká výhoda při individuálních certifikacích strojů a zařízení.
Dlouhodobá pohotovost
Jak počítače Automation PC 910 a Panel PC 900, tak i počítače Automation PC 2100 a Panel PC 2100 jsou dlouhodobě připraveny k provozu: pokud je počítač jednou integrován do stroje, nevznikají výrobci strojů žádné další náklady na údržbu. Stroj přejde do sériové výroby a může více než 10 let vyrábět.
Redundance
Zvýšená pohotovost díky redundanci je základním kamenem energetické techniky. Společnost B&R nabízí se svým flexibilní portfoliem účinné řešení pro všechny požadavky.
- Redundance serveru u systému řízení procesů APROL společnosti B&R
- Runtime server
- Operátorské stanice
- Hot/standby redundance řídicí jednotky
- Standardní řízení X20
- Rychle přepínací doby až pod jednu milisekundu
- Plynulé přepínání
- Síťová redundance
- Možnost volby různých provozních sběrnic
- Redundance médií, resp. kabelů
- Cyklická redundance
- Redundance napájení
- Redundantní napájecí moduly 24 V
- Redundantní napájení
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Podrobné informace o redundanci
- Uživatelská příručka: Redundance pro řídicí systémy
- Podrobné informace o systému X20
- Podrobné informace o napájeních
Průkopnická bezpečnostní technologie
Bezpečnostní systém společnosti B&R se vyznačuje vynikajícím náskokem v technologii na nejvyšší úrovni bezpečnosti a umožňuje inteligentní bezpečnostní koncepce, které by nebyly jinak proveditelné. Bezpečnostní systém je kompletně integrován do nezabezpečeného řídicího systému a je plně transparentní.
Jednoduché programování
Bezpečnostní aplikace se vytvářejí pomocí předem certifikovaných funkčních bloků a jsou implementovány do bezpečného integrovaného vývojového nástroje. K tomuto účelu jsou k dispozici oba jazyky funkčního bloku a strukturovaný text. Dále se nabízí možnost vytvářet vlastní funkční bloky, a to např. v ANSI-C.
Dálková údržba a potvrzování
K dispozici je také otevřené rozhraní pro dálkové potvrzování chyb a scénářů údržby a také dálková aktualizace bezpečnostní aplikace.
Úplné portfolio produktů
Pro všechny druhy použití jsou k dispozici různé funkce a různá provedení: IP20, IP20 coated nebo IP67:
- Digitální vstupy
- Digitální výstupy (0,5 A, 2 A a 10 A)
- Reléové výstupy
- Spínání potenciálových skupin
- Modul měřiče pro záznam impulzů
- Analogové vstupy
- Vstupy teploty (PT100/1000 a snímač teploty)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.1.jpg)
Integrovaná technika pohonů
Jako odborník pro techniku pohonů nabízí společnost B&R velmi široké spektrum pohonů: od kompaktních pohonů, jednoosých a víceosých servopohonů nebo servopohonů integrovaných do motoru až po frekvenční měniče.
Jednotné řízení pomocí Generic Motion Control
Kompletní technika pohonů je konzistentně integrována do vývojového nástroje Automation Studio. Nezávisle na pohonu a motoru jsou k dispozici všechny funkce jednoosých pohybů, CNC a robotiky.
Jednoduché řešení komplexních regulací
I ty nejsložitější požadavky na regulaci lze řešit pomocí techniky pohonů společnosti B&R. Díky technologickým balíčkům pro různá řešení a rozsáhlé standardní knihovně lze každý úkol jednoduše vyřešit.
![](/fileadmin/1424955169692-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Motion control
- Pohonné systémy
- Frekvenční měniče
- Motory