![](/fileadmin/1427807892889-de-html-1.0.jpg)
Společnost B&R s více než 15 000 zařízeními v provozu se řadí k zavedeným partnerům automatizace v této oblasti.
Jako základ slouží přizpůsobitelný systém X20, který je optimálním způsobem vhodný pro použit v malých, středních a velkých blokových tepelných elektrárnách. K dispozici je například speciální modul pro synchronizaci generátoru nebo je umožněno sledování klepání pomocí měření vibrací #Condition Monitoring.
Cenově výhodné a přizpůsobitelné vizualizace řady C a T specifické podle zákazníka se dodávají buď s integrovaným řízením nebo jako pouhá zobrazovací zařízení.
Zařízení se projektuje pomocí účinného vývojového nástroje Automation Studio, který umožňuje použitím otevřených standardů napojení všech jiných nástrojů, jako je projektování elektrických zařízení, simulační nástroje nebo automatické generování kódu např. z Matlab/Simulink nebo MapleSim.
Aplikační zpráva
B&R má správné řešení pro...
Robustní platforma řízení
Osvědčený systém X20 společnosti B&R se vyznačuje tím, že se díky své štíhlosti, modularitě a flexibilitě přizpůsobí každému způsobu použití.
Obrovské portfolio výrobků, všechny provozní sběrnice
Více než 250 různých modulů X20 umožňuje každé myslitelné použití. Pro připojení a začlenění systému k různých snímačům, systémům atd. jsou k dispozici rozhraní ke všem relevantním provozním sběrnicím.
Možnost použití na lodích a rozšířený rozsah teplot
Téměř celý standardní systém je certifikován pro použití v námořních aplikacích. Díky tomu lze systém použít na lodích nebo v příbřežních aplikacích a je tak pro výrobky na základě tvrdých testů zárukou kvality. Systém X20 umožňuje s několika výjimkami spojitý rozsah provozní teploty od -25 do +60 °C.
Mimořádně robustní provedení
Kromě provedení s třídou ochrany IP20 se pro orosení až 100 % vlhkosti vzduchu a pro škodlivé plyny dodává povrstvená verze systému, resp. pro požadavky třídy ochrany IP67 také systém X67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
Síťová synchronizace generátorů
Základní funkcí energetické techniky je připojit generátor synchronně k síti. Pro tento účel byl vyvinut síťový synchronizační modul X20CM0985-1. S více než 15 000 instalacemi se již mnoho let osvědčuje v provozu. Modul sdružuje celou škálu funkcí potřebných pro provoz, jako je například
- synchronizace generátorů vůči síti,
- multifunkční měřicí úkoly,
- ochrannou funkci generátoru a
- sledování parametrů sítě
v jednom modulu.
Lokální výstupy pro stav a elektroměr
Kromě přípojek pro proudový transformátor a měření napětí je modul vybaven řadou digitálních výstupů pro přímé zapojení. Díky tomu lze např. spínat spojovací spínač a také dodávat do externích elektroměrů počítací impulzy. Všechny měřené hodnoty jsou k dispozici v řízení, které provádí parametrizaci modulu.
![](/fileadmin/1424295294875-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Datový list síťového synchronizačního modulu X20CM0985-1
Inteligentní měření kmitání
Modul měření kmitání X20CM4810 se vyznačuje především vynikajícími technickými parametry při současně nízké ceně a jednoduchém ovládání.
Integrované rozpoznávání škody
Přímo na modulu lze selektivně podle frekvence konfigurovat komplexní matematická vyhodnocení pro rozpoznání změny a lze okamžitě na tuto změnu reagovat. Samozřejmě je možné do řízení načíst také prvotní data měření.
- Technické parametry modulu X20CM4810:
- 4 kanály IEPE
- 24-bitové rozlišení
- Frekvence vzorkování 51,6 kHz
- Vyhodnocení širokopásmových charakteristik selektivně podle frekvence
- Vyhodnocení obalových a amplitudových spekter selektivně podle frekvence
- Vyhodnocení charakteristik selektivně podle frekvence pro změnu signálů
- Paměť prvotních dat v modulu
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Uživatelská příručka modulu měření vibrací X20CM4810
Cenově optimální vizualizace
Jako vizualizační zařízení optimální z hlediska minimálních nákladů je k dispozici terminál Power Panel řady C a T. Zatímco řada C funguje jako řídicí jednotka s integrovaným řízením SPS, řada T se používá jako terminál. Obě řady se dodávají s různými uhlopříčkami a formáty displeje a také v různých barvách přední fólie.
- Výrobky se vyznačují:
- mimořádně kompaktní konstrukcí,
- optimalizovanou šířkou rámečku bez kompromisu u těsnicí plochy a při montáži
- a cenově výhodnou kabeláží.
Přizpůsobení vzhledu
Samozřejmě se dodávají varianty fólií specifické podle požadavku zákazníka a lze je zakoupit podle prvotních prototypů dokonce jako jednotlivý kus.
![](/fileadmin/1397186249626-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Podrobné informace o řadě C/T
- Brožura PowerPanel řady T a C
Efektivní vývojový nástroj
Automation Studio je integrované vývojové prostředí a prostředí chodu programu pro všechny aspekty automatizace řídicí techniky a techniky pohonů pomocí vizualizace a ovládání až po integrovanou bezpečnostní techniku.
Automation Studio zásadně mění vývoj aplikací díky následujícím aspektům:
- Nástroj pro všechny disciplíny
- Intuitivní nápověda pro uživatele
- Jednotné uživatelské rozhraní pro celou automatizační techniku
- Ochrana duševního vlastnictví
- Integrovaná ochrana know-how pomocí šifrování nebo uživatelských knihoven
- Aplikační moduly: Nezávislé, samostatně proveditelné aplikace z různých projektů na jednom řízením
- Všechny stupně volnosti pro vývoj softwaru
- Vývoj softwaru nezávislý na hardwaru
- Programování podle IEC 61131-3, C, C++, CFC
- Automatické generování kódu např. z Matlab/Simulink, MapleSim…
- Volné využití všech knihoven vytvořených na základě mnohaletých zkušeností pracovníků
- Integrovaný dálkový přístup
- Rozsáhlá dálková diagnostika
- Inteligentní mechanizmy aktualizace softwaru
![](/fileadmin/1372221509424-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Brožura Automation Studio 4
Otevřené standardy
Pouze otevřenost znamená jistotu budoucnosti! Otevřenost poskytuje možnost pracovat na bázi bezpečných nástrojů, nechat komunikovat zařízení bez nároků na cizí systémy a použitím stávajícího softwaru pro dílčí řešení uspořit cenný čas. Společnost B&R nabízí navíc otevřenost na všech úrovních a ve všech produktech.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Automatizované generování kódu
Algoritmy a regulace, které byly vyvinuty ve speciálních nástrojích, lze pomocí automatického generování kódu realizovat v řídicích programech velmi rychle a bez chyb. Společnost B&R nabízí k tomuto účelu řadu certifikovaných rozhraní, např. pro Matlab/Simulink nebo MapleSim.
Ovládání rozhraní k Simulink je mimořádně jednoduché: v rozhraní Simulink se definují pouze vstupní/výstupní proměnné. Poté je k dispozici plná účinnost rozhraní Simulink jak pro řídicí program, tak pro řídicí modul.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Další informace:
- Podrobné informace o rozhraní Simulink