Smart Sensor
VSS112R21.031P-000
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
Materiálové číslo:
VSS112R21.031P-000
Popis:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 90 fps - Lens 6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/blue/IR/white - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades
Verze (datum)
Ke stažení
V4.7 HW Upgrade (VSS112R21.031P-000)
1.10.1.882 (18.10.2024)
1.10.0.816 (08.07.2024)
1.10.0.751 (22.03.2024)
1.9.0.722 (11.12.2023)
1.8.0.669 (20.06.2023)
1.7.0.594 (22.08.2022)
1.6.0.543 (10.12.2021)
1.5.0.489 (09.07.2021)
1.4.0.428 (08.06.2021)
1.3.0.375 (12.03.2021)
1.2.0.341 (22.12.2020)
1.1.0.284 (09.09.2020)
1.1.0.274 (07.09.2020)
1.0.0.186 (16.06.2020)
1.0.0.181 (03.06.2020)
EXE
/
14 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
V6.0 HW Upgrade (VSS112R21.031P-000)
1.10.1.882 (18.10.2024)
1.10.0.816 (08.07.2024)
1.10.0.751 (22.03.2024)
EXE
/
14 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Certifikáty
Verze (datum)
Ke stažení
EU Declaration Machine Vision System
2023-11 (02.01.2024)
PDF
/
190 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Smart Camera User's Manual
1.13 (13.05.2024) - DE
1.13 (13.05.2024) - EN
PDF
/
7 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
M-CAD (Mechan. Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
3D File STEP Camera S-Mount
V1.00 (10.09.2020)
STP
/
27 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.