Automatizace mobilních strojů
Automotive
Machines and Production Lines
B&R has the perfect solution for...
Battery
Consumer Packaged Goods
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
Printing
Textilní průmysl
Machines and processes
B&R has the perfect solution for...
References
Životní prostředí a recyklace
Technologie
Technologie
Adaptive Manufacturing
Adaptive enabling technologies
Adaptive applications
Bezpečnostní technika
IIoT
mapp technology
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Utilities/Tools
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
Smart Sensor
VSS112Q22.041P-000
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
Materiálové číslo:
VSS112Q22.041P-000
Popis:
- Machine vision Smart Sensor - 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9) - 1 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 8 mm, F4 with adjustable focus - LED 16x red/green/blue/lime - Standard LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades
Verze (datum)
Ke stažení
V4.7 HW Upgrade (VSS112Q22.041P-000)
1.10.0.816 (08.07.2024)
1.10.0.751 (22.03.2024)
1.9.0.722 (11.12.2023)
1.8.0.669 (20.06.2023)
1.7.0.594 (22.08.2022)
1.6.0.543 (10.12.2021)
1.5.0.489 (09.07.2021)
1.4.0.428 (08.06.2021)
1.3.0.375 (12.03.2021)
1.2.0.341 (22.12.2020)
1.1.0.284 (09.09.2020)
1.1.0.275 (07.09.2020)
1.0.0.186 (16.06.2020)
1.0.0.181 (03.06.2020)
EXE
/
14 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
V6.0 HW Upgrade (VSS112Q22.041P-000)
1.10.0.816 (08.07.2024)
1.10.0.751 (22.03.2024)
EXE
/
14 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Certifikáty
Verze (datum)
Ke stažení
EU Declaration Machine Vision System
2023-11 (02.01.2024)
PDF
/
190 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Smart Camera User's Manual
1.13 (13.05.2024) - DE
1.13 (13.05.2024) - EN
PDF
/
7 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
M-CAD (Mechan. Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
3D File STEP Camera S-Mount
V1.00 (10.09.2020)
STP
/
27 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.