B&R nabízí celou řadu příslušenství, které vám pomůže maximálně využít váš systém vidění - včetně objektivů s čočkami tvaru C, montážního příslušenství a hybridních kabelů různých délek.
Stačí jeden kabel
Kamery B&R se připojují pouze jedním kabelem. Hybridní kabel s y-kódovaným konektorem M12 napájí kameru, přenáší spouště s mikrosekundovou přesností a zajišťuje komunikaci se sítí stroje. These tasks typically require two or three separate cables. B&R hybrid cables can also be used to connect additional cameras and Smart Lights in a daisy-chain series.
C-mount lenses
Kromě integrovaných objektivů s pevnou ohniskovou vzdáleností zahrnuje portfolio strojového vidění společnosti B&R také pět objektivů s upevněním typu C-mount, které pokrývají širokou škálu ohniskových vzdáleností od 12 do 50 mm. Čočky jsou speciálně optimalizovány pro používané obrazové senzory k dosažení maximální rozlišovací kapacity a pro optimální zobrazovací výkon. Navíc nabízejí vynikající poměr cena/výkon.
Objektivy mají výjimečně nízké zkreslení a vysoký kontrast detailů (modulation transfer function - MTF). To umožňuje vysoké rozlišení až k okrajům obrazu. Pro objektivy typu C-mount jsou k dispozici speciální kryty zajišťující IP krytí. Integrované objektivy mají elektronické ostření a jsou k dispozici v ohniskových vzdálenostech od 4,6 do 25 mm.
- Klíčová fakta
- Optimalizováno pro kamery B&R
- Velký rozsah ohniskových vzdáleností
- Vynikající poměr cena/výkon
![](/fileadmin/de-Vision_Lenses-555a739d.jpg)
![](/fileadmin/_47A9070-9d3a20ec.jpg)