- Vyrovnávání pro spotřebiče se stejnosměrným napětím 24 V
- Výstupní proud až 20 A
- Možnost paralelního zapojení pro větší vyrovnávací proudy a časy
- Jednoduché paralelní zapojení k napájecímu zdroji nebo k zátěži v obvodu se stejnosměrným proudem 24 V
- Jednoduché a bezproblémové dodatečné vybavení stávajících systémů
- Vhodný pro použití v průmyslu z důvodu akumulace energie na bázi kondenzátorů (žádné akumulátory)
- Vysoká střední doba mezi poruchami (>500 000 hodin)
- Soubor mezinárodních schválení
- Velký rozsah teplot od -25 do +70 °C
Princip funkce a použití
Vyrovnávací modul je přídavné zařízení pro regulovaná napájení se stejnosměrným napětím 24 V. Akumuluje z obvodu stejnosměrného proudu energii do kondenzátorů a odevzdává ji zpět při vzniku poruchy sítě nebo v případě potřeby pro pokrytí přetížení. Pomocí vyrovnávacího modulu lze jednoduchým způsobem vybavit stroje a zařízení pro použití v nestabilních sítích na celém světě. V případě vyrovnávacích časů kratších než 4 vteřiny je to ideální alternativa pro stejnosměrný nepřerušitelný napájecí zdroj (levnější, menší potřeba místa, bez potřeby údržby). V aplikacích s krátkodobě vysokými špičkovými proudy poskytne potřebnou energii, a tak zabrání jinak obvyklému předimenzování napájecího zdroje.
Bezpečnost při poruchách síťového napětí
Statistiky ukazují, že 80 % výpadků sítě jsou kratší než 0,2 s. Takové výpadky sítě se kompletně přemostí a nemají žádný vliv na stejnosměrné napětí. Tím se zvýší spolehlivost a pohotovost celého systému.
Po výpadku síťového napětí nebo po vypínacím procesu dodává vyrovnávací modul po definovanou dobu zátěžový proud a hlásí přes signální svorky výpadek sítě. Před vypnutím stejnosměrného napětí lze procesní data uložit a ukončit procesy. Následně jsou možné kontrolované opětovné rozběhy.
Jednoduché ovládání, možnost rozšíření, bez potřeby údržby
Vyrovnávací modul nepotřebuje žádné řídicí vedení. Lze jej na libovolném místě paralelně zapojit k obvodu zátěžového proudu. Pro redundanci a prodloužení vyrovnávacího času lze paralelně zapojit až pět vyrovnávacích modulů. Dvojité svorky umožňují snadné zapojení.