![](/fileadmin/1331004070991-de-html-1.0.jpg)
I/O systémy od B&R jsou všestranné a snadno použitelné. To platí v jakékoli kombinaci, s provedením unvitř i vně rozvaděče a s krytím IP20 i IP67. Podporují také všechny standardní sběrnicové systémy. Kompletní flexibilita v topologii umožňuje optimální přizpůsobení I/O systému potřebám stroje. Standardní I/O systémy lze spojit s bezpečnými I/O. Decentralizovaná inteligence je vestavěná v I/O systému tak, aby bylo možné snadno implementovat dodatečné funkce, jako například sledování stavu.
![](/fileadmin/1331004070861-de-html-1.1.jpg)
Uvnitř rozváděče
Velmi kompaktní systém X20 nabízí širokou škálu různých modulů a je obzvláště efektivní na zapojení a údržbu díky své třídílné konstrukci.
![](/fileadmin/1331004071148-de-html-1.1.jpg)
Mimo rozváděč
Systém X67 je kompatibilní se systémem X20 a lze jej s ním podle potřeby kombinovat. Díky krytí IP67 je navíc vhodný do drsného prostředí.
![](/fileadmin/1338868278804-de-html-1.0.jpg)
Přímo integrované ventilové rozvody
Systém XV umožňuje přímé zapojení ventilových terminálů do I/O sítě. Výsledkem je menší počet I/O modulů a méně kabeláže, což také snižuje výrobní náklady stroje.