![](/fileadmin/Automation_Panel_930_white-8c980af2.jpg)
Řídicí panely od B&R nabízí bezkonkurenční ergonomický komfort, ať už obsluha probíhá intuitivně pomocí dotykové obrazovky, funkčních kláves nebo kombinací obou. Skvělé displeje se širokým pozorovacím úhlem poskytují dokonalý přehled o celkovém stavu stroje. Tato široká škála produktů zahrnuje také specifické řešení pro dané odvětví či dokonce přizpůsobení panelů na zakázku. Stejně jako průmyslové PC, i tyto zařízení vyvinuté B&R se vyznačují dlouhodobou dostupností, kterou stroje a systémy vyžadují.
![](/fileadmin/AP920_WEISS-aa4eed48.jpg)
Průmyslové monitory
Automation Panels představují dokonalé vizualizační zařízení pro Box PC nebo Panel PC. K dispozici je široká škála velikostí displeje s dotykovou nebo Automation Panel Multitouch obrazovkou a / nebo vstupními klávesami. Pro použití v obzvláště drsném prostředí jsou ideální obrazovky s ochranou IP65.
![](/fileadmin/MP7150_front_frei-dd272d67.jpg)
Mobilní panely
Ergonomické, lehké a extrémně odolné vůči nárazům - to jsou vlastnosti mobilních panelů , které umožňují bezpečný a jednoduchý provoz a monitorování na místě. K dispozici jsou panely o velikosti 7.0" WSVGA a 10.1" WXGA.
Řízení pomocí panelů
Řízení, řízení pohybu a vizualizace jsou zahrnuty v jednom zařízení. To odlišeuje Power Panel řady C od ostatních HMI panelů. Se svým škálovatelným výkonovým rozsahem jsou Power panely řady C stejně vhodné jak pro jednoduché systémy pásových dopravníků tak pro nejsložitější robotické a CNC aplikace. K dispozici je široká škála různých velikostí displejů s analogovými odporovými dotykovými obrazovkami.
![](/fileadmin/SystemeigenschaftenPic_de-a59ccef1.jpg)
Terminály
Kompaktní zařízení pro vzdálenou vizualizaci bez řízení. Power Panel řady T lze používat s integrovaným webovým prohlížečem v režimu celé obrazovky nebo jako VNC klient. Volba provozního režimu je snadná prostřednictvím interní konfigurace zařízení.