Automatizace mobilních strojů
Automotive
Machines and Production Lines
B&R has the perfect solution for...
Battery
Consumer Packaged Goods
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
Printing
Textilní průmysl
Machines and processes
B&R has the perfect solution for...
References
Životní prostředí a recyklace
Technologie
Technologie
Adaptive Manufacturing
Adaptive enabling technologies
Adaptive applications
Bezpečnostní technika
IIoT
mapp technology
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Utilities/Tools
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
5PC810.FA01-00
Technické informace
Základní informace
Příslušenství
Ke stažení
SÉRIE
General information
Number of fans
3
Speed
Max. 6100 rpm
Noise level
21 dB
Service life
29000 hours at 70°C
95000 hours at 20°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
40 mm
Height
40 mm
Depth
10 mm
Materiálové číslo:
5PC810.FA01-00
Popis:
This fan kit is an optional addition for 1-slot system units.
Volitelné příslušenství
Accessories
5AC801.FA01-00
APC810 replacement fan filter for 5PC810.SX01-00, 5 pcs.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (13.04.2016) - DE
1.58 (16.03.2015) - DE
1.58 (30.04.2015) - EN
1.57 (22.10.2014) - DE
1.57 (19.01.2015) - EN
1.56 (25.02.2014) - DE
1.56 (08.04.2014) - EN
1.55 (07.02.2014) - DE
1.50 (20.08.2013) - DE
1.50 (16.10.2013) - EN
1.48 (21.05.2013) - DE
1.48 (06.06.2013) - EN
1.47 (19.03.2013) - DE
1.46 (13.12.2012) - DE
1.46 (13.12.2012) - EN
1.41 (12.09.2012) - DE
1.41 (12.09.2012) - EN
1.40 (24.05.2012) - DE
1.40 (24.05.2012) - EN
1.34 (19.07.2011) - DE
1.34 (19.07.2011) - EN
1.33 (30.05.2011) - DE
1.33 (30.05.2011) - EN
1.32 (06.12.2010) - DE
1.32 (13.12.2010) - EN
1.30 (05.10.2010) - DE
1.30 (05.10.2010) - EN
1.20 (02.11.2009) - DE
1.20 (02.11.2009) - EN
1.10 (17.09.2008) - DE
1.10 (27.10.2008) - EN
0.42 (29.05.2008) - DE
0.42 (17.06.2008) - EN
0.41 (09.05.2008) - DE
0.40 (11.04.2008) - DE
0.30 (04.02.2008) - DE
0.30 (08.02.2008) - EN
PDF
/
27 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK