Automatizace mobilních strojů
Automotive
Machines and Production Lines
B&R has the perfect solution for...
Battery
Consumer Packaged Goods
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
Printing
Textilní průmysl
Machines and processes
B&R has the perfect solution for...
References
Životní prostředí a recyklace
Technologie
Technologie
Adaptive Manufacturing
Adaptive enabling technologies
Adaptive applications
Bezpečnostní technika
IIoT
mapp technology
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Utilities/Tools
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
5PC700.FA02-01
Technické informace
Základní informace
Příslušenství
Ke stažení
SÉRIE
General information
Number of fans
2
Speed
3600 rpm ±10%
Noise level
30.5 dB
Service life
80,000 hours at 30°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
60 mm
Height
60 mm
Depth
20 mm
Materiálové číslo:
5PC700.FA02-01
Popis:
Panel PC fan kit for Panel PC 12.1" and 15" with 1 or 2 PCI slots.
Volitelné příslušenství
Accessories
5AC700.FA02-00
Fan filter for PPC700 5 pcs. (replacement part), for PPC700 with 1 or 2 PCI slots.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Panel PC 700 User Manual
1.94 (28.04.2015) - DE
1.94 (12.05.2015) - EN
1.93 (28.04.2015) - DE
1.93 (28.04.2015) - EN
1.92 (09.08.2011) - DE
1.92 (09.08.2011) - EN
1.91 (15.06.2011) - DE
1.91 (15.06.2011) - EN
1.90 (23.09.2010) - DE
1.90 (23.09.2010) - EN
1.80 (05.11.2008) - DE
1.80 (19.01.2009) - EN
1.70 (01.02.2008) - DE
1.70 (11.04.2008) - EN
1.40 (14.12.2006) - DE
1.40 (22.01.2007) - EN
1.30 (09.10.2006) - DE
1.2 (31.01.2006) - DE
1.2 (03.04.2006) - EN
1.1 (31.05.2005) - DE
1.1 (24.06.2005) - EN
1.0 (08.03.2005) - DE
PDF
/
13 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK