5PC600.FA02-00
Technické informace
Základní informace
Příslušenství
Ke stažení
SÉRIE
General information
Number of fans
2
Speed
3600 rpm ±10%
Noise level
30.5 dB
Service life
80000 hours at 30°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
60 mm
Height
60 mm
Depth
20 mm
Materiálové číslo:
5PC600.FA02-00
Popis:
APC620 fan kit, for system units with 2 PCI slots.
Volitelné příslušenství
Accessories
5AC600.FA02-00
Fan filter for APC620 5 pcs. (replacement part), for APC620 with 2 PCI slots.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation PC 620 User manual
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK