5PC600.E815-00
Technické informace
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Phoenix BIOS
Processor
Type
Intel® Celeron® 3
Clock frequency
400 MHz
Architecture
0.13 μm
L1 cache
16 kB
L2 cache
256 kB
External bus
100 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82815E (GMCH)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 24 ppm (2 seconds) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
SDRAM
Memory size
Max. 512 MB
Graphics
Controller
Intel 82815 (integrated in chipset)
Memory
Up to 32 MB shared memory
Color depth
Max. 24-bit
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
Materiálové číslo:
5PC600.E815-00
Popis:
CPU board Intel Celeron 3, 400 MHz 100 MHz FSB, 256 kB L2 cache, 815E chipset, 1 slot for SO-DIMM SDRAM module.
BIOS
Verze (datum)
Ke stažení
BIOS Upgrade 815E
1.23 (29.05.2007)
1.21 (21.03.2006)
1.17 (24.06.2005)
1.16 (14.04.2005)
1.15 (10.01.2005)
1.14 (10.01.2005)
1.10 (10.01.2005)
1.00 (10.01.2005)
ZIP
/
355 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation PC 620 User manual
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Obecný
Verze (datum)
Ke stažení
BIOS Upgrade Information 815E/855GME
1.2 (17.01.2005) - DE
1.2 (17.01.2005) - EN
PDF
/
2 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK