5CAUSB.0050-00
Technické informace
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
KR
Yes
Cable construction
Wire cross section
24, 28 AWG
Shield
Entire cable
Outer jacket
Color
Beige
Connector
Type
USB type A male and USB type B male
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Mechanical properties
Dimensions
Length
5 m ±50 mm
Diameter
Max. 5 mm
Bend radius
Min. 100 mm
Materiálové číslo:
5CAUSB.0050-00
Popis:
USB 2.0 connection cable - Type A - type B connector - 5 m
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation Panel 900 User's Manual
2.22 (19.01.2022) - DE
2.22 (19.01.2022) - EN
2.21 (18.03.2015) - DE
2.21 (19.05.2015) - EN
2.20 (02.09.2014) - DE
2.20 (20.11.2014) - EN
2.10 (02.05.2013) - DE
2.10 (04.07.2013) - EN
2.00 (25.06.2010) - DE
2.00 (25.06.2010) - EN
1.90 (18.01.2010) - DE
1.90 (18.01.2010) - EN
1.80 (15.04.2009) - DE
1.70 (26.03.2008) - DE
1.70 (30.05.2008) - EN
1.60 (31.10.2007) - DE
1.60 (22.01.2008) - EN
1.50 (21.02.2007) - DE
1.50 (21.02.2007) - EN
1.2 (31.01.2006) - DE
1.1 (22.04.2005) - DE
1.1 (29.06.2005) - EN
PDF
/
30 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
HMI cable manual
1.10 (06.08.2024) - DE
1.10 (06.08.2024) - EN
PDF
/
3 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
E-CAD (Electro or EPLAN Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK