5AP92D.1906-01
Technické informace
Základní informace
Příslušenství
Ke stažení
SÉRIE
General information
B&R ID code
0xE389
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Display
Type
TFT color
Diagonal
19.0"
Colors
16.7 million
Resolution
SXGA, 1280 × 1024 pixels
Contrast
2000:1
Viewing angles
Horizontal
Direction R = 89° / Direction L = 89°
Vertical
Direction U = 89° / Direction D = 89°
Backlight
Type
LED
Brightness
300 cd/m²
Brightness (dimmable)
Typ. 30 to 300 cd/m²
Half-brightness time
50,000 h
Touch screen
Type
AMT
Technology
Analog, resistive
Controller
B&R, serial, 12-bit
Transmittance
81% ±3%
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529
IP65
Degree of protection per UL 50
Front: Type 4X indoor use only
Mechanical properties
Housing
Material
Aluminum, coated
Coating
White aluminum
Front
Frame
Aluminum, coated
Design
Black
Panel overlay
Material
Polyester
Dark border color around display
RAL 7024
Flange output
Bottom
Dimensions
Width
468 mm
Height
386 mm
Weight
9650 g
Materiálové číslo:
5AP92D.1906-01
Popis:
Display unit for AP92D
190" TFT SXGA color display
Single-touch (analog resistive)
Flexible, standing swing arm mounting
IP65 protection
Automation Panel 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 pixels (5:4) - Single-touch (analog resistive) - Landscape format - IP65 protection - For swing arm mounting - Flange on the bottom
Dodatečné informace:
B&R Panel Designer
Volitelné příslušenství
Handles
5AC903.HDL0-01
Handles for 5AP92D.1906-00, 5AP92D.1906-01
Automation Studio HW Upgrades
Verze (datum)
Ke stažení
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-01)
2.1.1.0 (16.02.2023)
2.1.0.0 (26.07.2021)
2.0.0.0 (08.04.2020)
1.5.0.0 (12.09.2017)
EXE
/
527 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation Panel 9xD User's Manual
1.13 (10.02.2017) - DE
1.13 (11.04.2017) - EN
1.12 (29.04.2016) - DE
1.12 (17.06.2016) - EN
1.11 (01.12.2015) - DE
1.11 (14.01.2016) - EN
1.10 (16.10.2015) - DE
1.10 (11.12.2015) - EN
1.05 (12.02.2015) - DE
1.05 (22.06.2015) - EN
1.00 (23.10.2014) - DE
1.00 (21.11.2014) - EN
PDF
/
6 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Key Editor help
4.40 (30.10.2023) - DE
4.40 (30.10.2023) - EN
4.30 (16.03.2022) - DE
4.30 (16.03.2022) - EN
4.20 (15.05.2018) - DE
4.20 (15.05.2018) - EN
ZIP
/
8 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Panel PC 2100 Swing arm devices User´s Manual
1.12 (07.04.2017) - DE
1.12 (05.10.2017) - EN
1.10 (09.05.2016) - DE
1.10 (20.06.2016) - EN
1.05 (30.11.2015) - DE
1.05 (22.01.2016) - EN
1.02 (23.04.2015) - DE
1.02 (04.05.2015) - EN
PDF
/
14 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
E-CAD (Electro or EPLAN Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
M-CAD (Mechan. Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
3D file STEP 5AP92D.1906-0x
1.00 (19.02.2014)
ZIP
/
600 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK