Automatizace mobilních strojů
Automotive
Machines and Production Lines
B&R has the perfect solution for...
Battery
Consumer Packaged Goods
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
Printing
Textilní průmysl
Machines and processes
B&R has the perfect solution for...
References
Životní prostředí a recyklace
Technologie
Technologie
Adaptive Manufacturing
Adaptive enabling technologies
Adaptive applications
Bezpečnostní technika
IIoT
mapp technology
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Utilities/Tools
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
5AC800.FLG1-00
Technické informace
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Housing
Material
Aluminum (ADC12)
Coating
Similar to silver metallic (semi-flat)
Dimensions
Width
140 mm
Height
140 mm
Depth
71 mm
Weight
600 g
Materiálové číslo:
5AC800.FLG1-00
Popis:
The extension flange is required for mounting on a support arm system.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Automation Panel 800 User's Manual
2.50 (09.10.2014) - DE
2.50 (02.12.2014) - EN
2.40 (05.04.2013) - DE
2.40 (09.02.2015) - RU
2.40 (17.06.2013) - EN
2.30 (28.05.2010) - DE
2.30 (28.05.2010) - EN
2.20 (15.04.2009) - DE
2.20 (22.04.2009) - EN
1.90 (26.03.2008) - DE
1.90 (27.06.2008) - EN
1.80 (08.08.2007) - DE
1.80 (02.10.2007) - EN
1.70 (05.07.2007) - DE
1.70 (05.07.2007) - EN
1.50 (04.05.2007) - DE
1.50 (04.05.2007) - EN
1.30 (04.12.2006) - DE
1.30 (04.12.2006) - EN
PDF
/
10 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
M-CAD (Mechan. Templates)
Verze (datum)
Ke stažení
3D file DXF/STEP 5AC800.FLG1-00
1.00 (21.09.2006)
ZIP
/
198 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Dimensions pdf 5AC800.FLG1-00
1.00 (11.01.2007)
PDF
/
95 KB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK