5AC725.FLGC-00
Technické informace
Základní informace
Ke stažení
SÉRIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Housing
Material
Zinc die-cast
Coating
RAL 7024
Dimensions
Width
90 mm
Height
81 mm
Depth
71 mm
Weight
Approx. 1,100 g
Materiálové číslo:
5AC725.FLGC-00
Popis:
The flange is used to secure the system to a swing arm system.
Dokumentace
Verze (datum)
Ke stažení
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual
2.12 (22.07.2024) - DE
2.12 (22.07.2024) - EN
PDF
/
44 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Panel PC 725 User's Manual
1.17 (13.03.2015) - DE
1.17 (05.05.2015) - EN
1.16 (15.10.2014) - DE
1.16 (10.12.2014) - EN
1.15 (31.03.2014) - DE
1.15 (09.04.2014) - EN
1.10 (02.05.2013) - DE
1.10 (04.07.2013) - EN
1.04 (17.06.2011) - DE
1.04 (17.06.2011) - EN
1.03 (20.04.2011) - DE
1.03 (20.04.2011) - EN
1.02 (10.02.2011) - DE
1.01 (29.11.2010) - DE
1.01 (29.11.2010) - EN
1.00 (06.07.2010) - DE
1.00 (06.07.2010) - EN
PDF
/
8 MB
Pro stažení je potřeba se přihlásit.
Vyberte prosím zemi a jazyk
OK