Novinky budou prezentovány na veletrhu K 2013
Přechod na technologii B&R a komunikaci POWERLINK pomohl firmě Woojin optimalizovat rychlost a přesnost tří různých linek na vstřikování strojů. V říjnu představí B&R spolu s Woojin tyto a další inovace na světovém plastikářském veletrhu K 2013 v německém Düsseldorfu.
"Klíčem k vstřikování je maximální rychlost a přesnost beze ztrát," říká Injun Jung, ředitel výzkumu a vývoje ve Woojin.” "Nejmodernější decentralizovaná pohonná technologie od společnosti B&R nám nabízí řízení, které potřebujeme pro dokonalou synchronizaci víceosých úloh, zatímco komunikace přes POWERLINK umožňuje jednotlivým podřízeným osám přímou výměnu dat při velmi vysokých rychlostech a s vysokou přesností."
Woojin byla schopna zvýšit energetickou účinnost a výrazně snížit hluk svých hydraulických vstřikovacích strojů pomocí technologie od společnosti B&R. B&R servo čerpadla lze nalézt také na dvouplošných strojích Woojin. Tyto stroje mají uzavírací sílu 450 - 3000t, přičemž stroj s uzavírací silou 3500t má být k dispozici do konce roku. Woojin vylepšila svůj plně elektrický stroj TN250E s novým přepínacím mechanismem pro optimalizaci tlaku a třemi servopohony pro zvýšení vstřikovací rychlosti na 1000 mm/sec. Nové řešení také ušetřilo 10% prostoru bez zvýšení celkových rozměrů stroje. Celý vstřikovací systém, včetně řízení, je dodán na klíč od celosvětového lídra v oblasti automatizace - B&R.
Woojin představila své nové stroje s řízením od B&R na veletrhu KOPLAS 2013 s jednoznačným úspěchem. Obě společnosti budou prezentovat své nejnovější inovace pro plastikářský průmysl na veletrhu K 2013 v Düsseldorfu.
O B&R
B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.
Více informací najdete na www.br-automation.com
V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe