B&R umožňuje jednoduchou propojitelnost s IP69K
Manipulace s nerezovými motory společnosti B&R navrženými striktně podle hygienických požadavků je nyní ještě jednodušší. Díky speciálnímu konektoru lze motor připojit a odpojit v provozu. Konektor splňuje stejná přísná hygienická kritéria jako dosavadní varianta s pevně namontovaným kabelem.
Nová technika připojování výrazně usnadňuje zacházení s motorem. Stroj lze tak i v hygienickém prostředí zapojit obvyklým způsobem. Navíc z toho plyne mnoho výhod v případě provádění servisu. Pokud dojde například k sevření kabelu, kabel se odpojí a nahradí se novým kabelem. Motor se nemusí pro tento účel měnit.
Konektor s krytím IP69K
Důsledně hygienická konstrukce motoru byla také použita pro konektory. Konektory vyhovují požadavkům pro krytí IP69K a splňují hygienické normy EHEDG a FDA. Hybridní kabely s certifikací FDA a tepelná odolnost až do 150 °C konzistentně zapadají do prostředí B&R s vysokými požadavky na bezpečnost a provozní spolehlivost. Díky použití hybridního kabelu motoru lze ušetřit čas a náklady.