The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
Higher machine availability with mobile X90 control system
The modular X90 control and I/O system can now be equipped with condition monitoring functions. Problems can be detected in their early stages and corrected before they result in unplanned downtime. Condition-based predictive maintenance can maximize machine availability and save the considerable cost of outages and unplanned service calls.
Predictive maintenance
The X90 module allows operators to continuously monitor the status of mobile equipment. The results help determine exactly which components require maintenance and when. Typical applications include continuous monitoring of rotating machine components such as hydraulic assemblies, belts, gears and motors. The processed sensor data is also available for further use in the application.
The option board for condition monitoring provides early detection of impending faults on mobile equipment.
1600x1067
-
(150 KB)
Kopírování nebo jakékoli použití níže uvedeného obrázku znamená, že jste si přečetli a porozuměli následující dohodě o používání obrázků, která upravuje používání obrazového materiálu. Pokud s podmínkami dohody nesouhlasíte, nesmíte obrázek kopírovat ani používat v žádném případě bez písemného souhlasu společnosti B&R.
Souhlas uživatele:
V souladu s podmínkami této smlouvy je obrázek k dispozici pouze pro redakční účely pro zástupce tisku nebo odborníky z oboru. Právo na používání je omezeno pouze na vás a nelze je převést na třetí strany. Obrázek nesmí být použit k reklamě nebo prodeji jakéhokoli výrobku nebo technologie (např. použití v reklamách, brožurách, obálkách knih, databázích obrázků, tričkách nebo jiných propagačních materiálech). Obrázek se nesmí nijak měnit ani upravovat, ať už jako celek, nebo částečně. Společnost B&R je a vždy zůstává výhradním vlastníkem obrázku. Není dovoleno jakýmkoli způsobem mazat, měnit nebo skrývat legendy nebo popisy náležící k obrázku.
Společnost B&R poskytuje obrázek tak, jak je, a bez jakýchkoli záruk. Výhradní odpovědnost za použití obrázku nesete vy, nikoli společnost B&R. Společnost B&R je buď vlastníkem, nebo držitelem licence k obrázku, nikoliv zprostředkovatelem vlastníka. Použitím obrazového materiálu se neodmyslitelně zavazujete, že na vhodném místě publikace bude vytištěno "Copyright B&R". Kromě toho musí být společnosti B&R zaslána ukázková kopie jakékoli tištěné publikace obsahující obrázek.