SMART: reACTION technology reduces response times down to 1 µs
B&R has raised the bar in the field of automation technology with regard to response times. With reACTION technology, the Upper Austrian company has reduced response times in the field of automation down to 1 µs. B&R will present these and many other innovations at SMART Automation Austria from May 6-8 in Vienna (Hall A, Booth A0223).
Completely scalable
Power Panel T-series and C-series control panels are new additions to B&R's wide range of products. Whereas the controller version comes equipped with a built-in controller, the T30 terminal is similar in appearance but is purely a visualization device. Both variants are characterized by a small installation depth and maintenance-free operation. The Scalability+ solution allows for numerous models so that machine manufacturers can adjust their automation solution to perfectly match the needs of each individual machine.
Out-of-the-box packages for system manufacturers and end users
With APROL EnMon, B&R has a ready-to-use solution that allows users to considerably reduce energy consumption and save money. APROL EnMon makes it easy to meet ISO 50001 requirements. The APROL ConMon condition monitoring module also makes it possible to achieve savings. This solution detects cases when service work might be needed early and can therefore prevent system downtime. APROL EnMon and ConMon are available as complete preconfigured systems.
O B&R
B&R je soukromá společnost se sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace, B&R nabízí nejmodernější technologii s cílem poskytnout zákazníkům prakticky v každém odvětví kompletní řešení pro automatizaci strojů a procesů, řízení pohybu, HMI a integrovanou funkční bezpečnost. B&R neustále definuje trendy v oblasti průmyslové automatizace díky použití komunikačních standardů, jako je POWERLINK a openSAFETY, stejně jako mocného vývojového prostředí Automation Studio. Inovativní duch, který udržuje B&R v čele průmyslové automatizace je řízen závazkem ke zjednodušení procesů a překonáváním očekávání zákazníků.
Více informací najdete na www.br-automation.com
V případě otištění této zprávy pošlete prosím kopii na:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbHMag.
Oddělení komunikace
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe