Popis
Po dodání stroje je stroj udržován výrobcem stroje nebo koncovým uživatelem. Prostoje stroje může způsobovat mnoho různých faktorů. Diagnostické možnosti, které jsou k dispozici v řídicím prostředí nebo B&R kontroleru, lze využít k ziskání rychlého přehledu o situaci. Potřebné informace lze nalézt na B&R stránkách nebo v uživatelském manuálu.
- Přehled systémů B&R a jejich topologie
- Typické zdroje chyb u strojů
- Sériové čísla a modelové čísla
- Pravidla údržby B&R systémů
- Zajištění náhradních dílů
- System Diagnostics Manager
- Uložiště systému a logger
- Uživatelské centrum Runtime
- Zálohování a obnovení CompactFlash
- Online spojení & seznamy příkazů
- Výměna modulů a dokumentace
- Webové funkce
- Příklady jejich aplikací
![](/fileadmin/SEM920.2-f4529f9a.jpg)
Kód školení
SEM920.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polsko
Organizer
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polsko
Telefon:
+48 / 61 8460 - 500
Další informace
Od: 30.06.2025
Začátek: 09:00
Do: 01.07.2025
Konec: 16:00
Stav rezervace:
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Polština