Popis
The APROL process control system features key advanced functions such as communication between controllers, creating and using user libraries and managing parameters and recipes. Backup, system installation, setup and recovery are additional topics. The APROL solutions are also explained in more detail.
- Creating, operating and expanding parameter sets and recipes
- Implementing a controller from start to finish
- Configuring controller-to-controller communication
- Configuring and using the event driver and the PDA coupling
- Creating customer-specific library function blocks
- Examples of how existing block types are used
- Developing and implementing custom blocks
- Backup, system installation, setup and recovery
- Creating templates for APROL Solutions (configurator)
- Creating Sequential Function Chart (SFC) in APROL
- Working with the SFC-Viewer for facility services
Poskytnuté dokumenty
TM810 – APROL Backup Installation Recovery
TM810 - APROL Backup Installation Recovery
Learning objectives and content
- Data backups
- System installation
- Installing LINUX
- Installing and configuring APROL
- Graphics configuration in LINUX
- Configuring the network in LINUX
- Backing up data and commissioning
- Installing the language package
- Updating the process control system
TM835 – APROL ST-SFC Configuration
TM835 - APROL ST-SFC Configuration
Learning objectives and content
- General information about Structured Text
- General information about Sequential Function Chart
- Structured Text in project engineering
- Sequence language in project engineering
- Structured Text in library engineering
- Sequence language in library engineering
TM840 – APROL parameter management and recipes
TM840 - APROL Parameter Management and Recipes
Learning objectives and content
- Parameters in Engineering
- Parameters in the runtime environment
- Uploading parameters
- Exporting and importing parameter sets
- Documentation of the parameter sets and recipes
- Handling parameters from the logic
- Creating external parameter sets
TM850 – APROL Connectivity
Předpoklady
SEM841.5 APROL Process Control Training Basic 1
- Struktury systému APROL
- APROL systém (obsluha, runtime, engineering) a řízení
- Struktura a obsah standardních knihoven APROL
- Správa uživatelů pro organizaci projektového inženýrství
- Použití správy obsluhy pro stanice obsluhy
- Vytvoření projektu (hardware, aplikační software, vizualizace)
- Rozsah webového portálu APROL (diagnostika systému, reportování, ...)
- Funkce pro podporu validace (správa verzí, Audit Trail, kontrola změn, ...)
- Konfigurace systému APROL a použití standardních knihoven, zejména knihovny PAL (Process Automation Library)
- Představení APROL řešení (konfigurátor)
Kód školení
SEM842.5
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko
Organizer
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Rakousko
Telefon:
+437748/6586-0
Další informace
Od: 09.09.2024
Začátek: 09:00
Do: 13.09.2024
Konec: 15:00
Stav rezervace:
Délka školení:
5 Dny
Jazyk: Němčina