Popis

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

Learning objectives and content

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
  • Safety principles
  • Getting to know the safety functions
  • Programming simple safety applications
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Documents provided

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Předpoklady

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.

  • Představení B&R
  • Filozofie B&R a jejích produktů
  • Práce s Automation Studio
  • Využití integrované nápovědy
  • Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
  • Prvotní instalace řídicí jednotky
  • Vytvoření hardwarové konfigurace
  • Práce s texty a tabulkovými editory
  • Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
  • Možnosti konfigurace Automation Runtime
  • Runtime a bootování řídicí jednotky
  • Použití diagnostiky
  • Přehled programovacích jazyků
Kód školení

SEM515.2

Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce

Event location

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko

Organizer

B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
Nizozemsko

Telefon:
+31 / 76 5715303

Další informace

Od: 26.11.2024
Začátek: 09:00


Do: 27.11.2024
Konec: 16:00


Stav rezervace:
Délka školení: 2 Dny

Jazyk: Dánština