Popis
Knowledge of control system memory organization allows error-free applications to be created and software errors to be found and eliminated.
User libraries make maintenance easier and enable reuse of projects.
Learning objectives and content
- Control system memory organization
- Variables, constants and character strings
- Derived data types: Arrays, structures, subranges, enumeration
- Error-free handling of arrays and character strings
- Recognizing and avoiding memory access violations
- Initializing, copying and comparing memory areas
- Creating and using functions and function blocks
- Creating user libraries
- Working with mapp Technology
Documents provided
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
- Představení B&R
- Filozofie B&R a jejích produktů
- Práce s Automation Studio
- Využití integrované nápovědy
- Vytvoření online propojení do řídicí jednotky
- Prvotní instalace řídicí jednotky
- Vytvoření hardwarové konfigurace
- Práce s texty a tabulkovými editory
- Funkce a možnosti, které nabízí Automation RuntimeAutomation Runtime je operační systém běžící na všech řídicích jednotkách B&R.
- Možnosti konfigurace Automation Runtime
- Runtime a bootování řídicí jednotky
- Použití diagnostiky
- Přehled programovacích jazyků
SEM246 – Automation Studio Workshop:IEC 61131-3 Text-based Programming with ST
Programovací jazyky podle normy IEC 61131-3 představují standardizovaný přístup k programování řídicích jednotek. Jednoduché, ale výkonné prvky programovacího jazyka usnadňují programování široké škály řídicích systémů.
- Přehled programovacých jazyků uvedených v normě IEC61131-3Norma IEC 61131-3 je jedinou celosvětově platnou normou pro programovací jazyky programovatelných automatů. Kromě sekvenčních vývojových diagramů (Sequential Function Chart) jsou zde uvedeny i další programovací jazyky jako jsou postupová schémata (Ladder Diagram), jazyk mnemokódů (Instruction List), strukturovaný text (Structured Text) a bloková schémata (Function Block Diagram).
- Rozdíly mezi textovými a vizuálními programovacími jazyky
- Práce se strukturovaným textem (ST)
- Základní prvky
- Rozhodnutí
- Smyčky
- Práce s poli
- Mechanismy přepínání kroků
- Volání funkčních bloků
- Volání akcí
- Vytváření vlastních základních programů
- Možnost práce s jiným programovacím jazykem
Kód školení
SEM251.2
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Švýcarsko
Organizer
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Švýcarsko
Telefon:
+41 / 52 72856 - 00
Další informace
Od: 05.12.2024
Začátek: 09:00
Do: 06.12.2024
Konec: 17:00
Délka školení:
2 Dny
Jazyk: Němčina