Popis
Machine vision is an important tool for the optimization and automatic control of production processes. This can be achieved quickly using B&R vision products, integrated image processing functions and the POWERLINK bus system.
This training is not suitable for people who are sensitive to light due to the increased effect of light that occurs.
- B&R machine vision portfolio
- Hardware implementation and configuration
- Image acquisition and interpretation of the results
- Relationship between light, optics and sensor technology
- Integrated image processing functions - configuration, practical application and application areas
- mapp Vision user interface
- Synchronization of vision hardware with the POWERLINK bus system
Poskytnuté dokumenty
TM1610 – Working with Integrated Machine Vision
TM1610 - Working with integrated machine vision
Learning objectives and content
- Hardware configuration and commissioning
- Machine vision basics
- Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
- mapp Vision configuration interface
- Integrated image processing functions
- Synchronization
- Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
- Combining machine vision with drive technology
Předpoklady
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Programovací nástroj Automation Studio slouží ke konfiguraci a programování všech řídicích jednotek B&R. Cílem školení je seznámení se se všemi skupinami B&R produktů, naučit se uvádět řídicí jednotky do provozu, pochopení funkcí provozního prostředí a poznání možností integrované konfigurace a diagnostiky.
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
![](/fileadmin/1353921777638-cs-html-1.1.jpg)
Kód školení
SEM1610.3
Přihlaste se nyní! Informace o cenách získáte od svého obchodního zástupce
Event location
B&R Biel/Bienne
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel / Bienne
Švýcarsko
Organizer
Training Biel
Grenchenstrasse 5D
2504 Biel/Bienne
Švýcarsko
Telefon:
+41 / 32 31500 - 80
Další informace
Od: 03.09.2024
Začátek: 09:00
Do: 05.09.2024
Konec: 17:00
Délka školení:
3 Dny
Jazyk: Francouzština