Basic seminar - Fundamentals of industrial automation

Automation Studio je využíváno ke konfiguraci a programování všech řídících prvků B&R. Cílem školení je získat jasný přehled o všech produktových skupinách, naučit se zprovoznit řídicí jednotky, pochopit fungování runtime prostředí a seznámit se z konfigurací a diagnostikou. Použití programovacích jazyků IEC, nespočet standardních knihoven a integrovaná nápověda zajistí úspěšné zahájení projektu.

Register here: SPE210.314 - Basisseminar-Grundst. indust. Automation - 50033937

Advanced seminar - Data processing and connectivity

Kromě poskytování tradičních řídicích funkcí, koncept Průmysl 4.0 a chytré továrny naznačuje, že dnešní řídicí jednotky musí být schopny nahrát a připravit data pro systémy vyšších úrovní při komunikaci se širokou škálou zařízení ze sítě strojů. Zjistěte více o mapp Technology. mapp Technology umožňuje jednoduchou a efektivní implementaci rozsáhlé aplikační infrastruktury. Přímá integrace B&R hardwaru do stávající IT infrastruktury je umožněna flexibilním uspořádáním rozhraní a zapracováním mnoha standardů do Automation Runtime.A prerequisite for this seminar is participation in the basic seminar or basic Automation Studio training.

Register here: SPE250.314 - Aufbauseminar - Datenverarbeitung in SPS - 50033938

Electrical drive technology - Optimally adapted to the machine

B&R hardware je nakonfigurován, uveden do provozu a diagnostikován pomocí Automation Studio. Jednotná softwarová rozhraní založené na PLCopen usnadňují programování a kombinaci více různých pohonných součástí. Díky map Technology můžete konfigurovat, programovat a provádět diagnostiku hardwaru současně. Ušetříte tak náklady a můžete se soustředit na konkrétní funkce než na samotné programování. Pro výrobu flexibilních strojů B&R nabízí volně konfigurovatelné funkce a pohonné řešení.*

Register here: SPE410.314 - Antriebstechnik - 50033939

Mechatronic functions - Signal processing and closed-loop control in the control system

The discipline of mechatronics in automation technology combines mechanical, electrical and information technology elements. The B&R mechatronics libraries provide simple methods for modeling, simulation, systems analysis, static and deterministic signal processing and closed-loop control. In concrete terms, the 'Basic Controller Design' and 'Advanced Controller Design' packages make it possible to implement solutions for standard closed-loop control tasks and offer a well-stocked toolbox for signal processing in the control system. These tools will be presented and the participants can gain experience using them.*

Register here: SPE483.415 - Mechatronikfunktionen - Signal SPS - 50034148

Integrated safety technology - Programming instead of hardwiring

Bezpečnostní odstávky nemusí vždy zahrnovat úplné vypnutí stroje. Bezpečné reakce na různé situace zajišťují bezpečnost, aniž by bylo nutné vždy zastavit výrobní proces. Inteligentní, decentralizovaná a integrovaná funkční bezpečnost od B&R s velmi krátkými reakčními dobami zpřístupňuje zcela nové rozměry bezpečnostních konceptů pro stroje a systémy. Bezpečnostní funkce jsou nedílnou součástí našich pohonných systémů. Široké spektrum funkcí zahrnuje měniče, jednoosé systémy, víceosé systémy a pohonné prvky s krytím IP65 pro obzvláště drsné prostředí.*

Register here: SPE510.317 - Integrierte Sicherheitstechnik - 50033940

Model-based control and automatic code generation for B&R controllers using MATLAB/Simulink

Vývoj založený na modelech a virtuální testování řídicích systémů se staly nepostradatelným pro komerční rozvoj. Ideálními nástroji se proto staly MATLAB, Simulink a Simscape. The control algorithm is taken from Simulink and added to the Automation Studio project using automatic code generation. After initially setting up the project, control system programming is done "at the push of a button". In this seminar, you will learn the entire process for creating a simple physical controlled system. We begin with creating models in Simulink and Simscape, developing a controller in Simulink and implementing code generation using the Automation Studio Target for Simulink. *

Register here: SPE261.314 - Reglerentwurf - 50034149

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo